„Schwere Lasten sicher bewegt“

Baumer HeavyDuty-Technik setzt den Standard

Tonnenschwere Güter und Lasten exakt verladen oder positionieren – mit einer Fülle von robusten und zuverlässigen Sensoren ist Baumer der perfekte Partner für Anwendungen aller Art in Kranen und Hebewerkzeugen.

Seilzug-Drehgeber von Baumer bestimmen die Position der Abstützung und die Auslegerlänge. Sensoren kontrollieren den Ausleger, schützen vor Überlast und überwachen den Hydraulikdruck. Drehgeber messen die Drehzahl der Seiltrommel. Drehzahlschalter überwachen sie und schalten im Notfall ab. So kommt alles sicher dort hin, wo es soll.

Bei der Antriebssensorik für Portalkrane in Häfen, Deckenkrane in Produktionslinien und Stahlwerken setzt Baumer Hübner, ehemals Hübner Berlin, mit Drehgebern, Drehzahlschaltern, Tachogeneratoren und Kombinationen in HeavyDuty-Technik als Weltmarktführer seit Jahrzehnten den Standard.

  • Anwendungsbeispiele

    • Drehzahlmessung und Überdrehzahlerkennung
      HeavyDuty-Drehgeber HOG 10, Drehzahlschalter DSL, Kombination Drehgeber mit  Drehzahlschalter HOG 10 + DSL
    • Positionsmessung Seiltrommel und Spreader
      HeavyDuty-Drehgeber HOG 86, Absolut-Drehgeber AMG 11, MAGRES BMMV 58
    • Last- und Überlastmessung, Kippschutz
      Dehntrafo DSRT, Lastmessbolzen DLRx, Kraftmesszelle DLRx, Neigungs-sensor GNAMG
    • Drehkranz-Position und Drehwinkelmessung
      Hallsensoren MHRM, MAGRES BMMH

    Wichtige Normen und Standards

    • Baumer Sensoren entsprechen der Maschinen-Richtlinie, Schutzart IP67, SIL-bzw. PL-Zertifizierung.
    • Baumer bietet für zahlreiche Geräte die Schnittstelle SAE J1939 an.
      Das sichert Flexibilität bei der Montage.