„Aus keiner Maschine wegzudenken“
Induktive Näherungsschalter für das berührungslose Erfassen von Metallobjekten
Baumer ist Entwicklungspionier und einer der führenden Hersteller von induktiven Sensoren – der Seele jeder Maschine. Wir liefern als Einzelstücke oder in großen Auflagen zuverlässige Standardprodukte in verschiedenen Gehäusegrößen und mit unterschiedlichen Schaltabständen. Aber mit immer gleichbleibend hoher Qualität.
Dazu zählen Miniatursensoren mit komplett integrierter Auswerteelektronik für Applikationen mit beengten Platzverhältnissen sowie extra robuste Sensoren für Außen- und Hygieneanwendungen im Edelstahlgehäuse mit hoher Schutzart und unserem Dichtigkeitskonzept proTect+. Und wenn der Standard mal nicht passt, oder um spezifische Aufgaben innovativ zu lösen, fertigen wir auch individuell im Kundenauftrag.
Wir haben die Technologie mit geprägt und gehören bis heute mit innovativen Konzepten zu den Pionieren.
-
Portfolio
-
Miniatursensoren
- Auswerteelektronik komplett integriert
- Für Applikationen mit beengten Platzverhältnissen
- Verschiedenste Bauformen
Outdoor-Sensoren
- Robustes Edelstahlgehäuse
- Langzeitdicht nach IP 69K dank proTect+ Dichtigkeitskonzept
- Hohe Signalqualität in einem erweiterten Temperaturbereich
Hygiene- und Washdown-Sensoren
- EHEDG-zertifiziert, FDA-konform, Ecolab-geprüft
- Langzeitdicht nach IP 69K dank proTect+ Dichtigkeitskonzept
- Einfach nachzurüsten dank Rückwärtskompatibilität zu Standard-Induktivsensoren
Sensoren mit erweitertem Temperaturbereich
- Hoher Temperaturbereich bis
180°C - Varianten mit integrierter und abgesetzter Auswerteelektronik
- Hohe Schaltfrequenzen
Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche
- Für Umgebungen mit entzündbaren Gas und Staub
- Verschiedene Zündschutzarten
- In kleinen Baumformen erhältlich
-
Grosser Schaltabstand
(GammaProx)- Grosser Erfassungsbereich bei kleiner Baugrösse
- Geringe Temperaturdrift
- Bündige und nicht bündige Varianten
Standardsensoren
- Sehr hohe Auflösung und Wiederholgenauigkeit
- Hohe Schaltfrequenzen
- Kleinste Baugrössen möglich
Vollmetallsensoren (DuroProx)
- Robustes Vollmetallgehäuse aus Edelstahl (V4A)
- Für anspruchsvolle Anwendungen
- Hoher Temperaturbereich bis
100°C
Hochdruck- und schweissfeste Sensoren
- Druckfest bis 500bar
- Für hohe Magnetfelder bis 90 mT
- Hohe Schaltfrequenzen
Anwendungsbereiche
-
- Endpositionserfassung
- An-/Abwesenheits-kontrolle
-
- Erfassen und Zählen
-
- Drehzahlerfassung
Wichtige Eigenschaften
-
- berührungsloses, wartungsfreies Messprinzip
-
- hohe Resistenz gegen Umgebungseinflüsse
- sehr hohe Auflösung und Wiederhol-genauigkeit
-
- hohe Schaltfrequenzen
- kleinste Baugrößen möglich
Besonderheit
Unseren Ingenieuren ist es gelungen, die Anzahl der Bauteile sowie der mechanischen Verbindungen signifikant zu reduzieren, wodurch die Ausfallgefahr der Sensoren deutlich reduziert und die Lebensdauer spürbar erhöht wird.
Zu unseren Highlights zählen Miniatursensoren mit komplett integrierter Auswerteelektronik für Applikationen mit beengten Platzverhältnissen sowie extra robuste Sensoren für Außen- und Hygieneanwendungen im Edelstahlgehäuse mit hoher Schutzart und unserem Dichtigkeitskonzept proTect+. Und wenn der Standard mal nicht passt, oder um spezifische Aufgaben innovativ zu lösen, fertigen wir auch individuell im Kundenauftrag.
Wir haben die Technologie mit geprägt und gehören bis heute mit innovativen Konzepten zu den Pionieren. -