„Mikrometerpräzision: 70 Mal genauer als ein Haar dick!“

Oft kopiert – aber nie erreicht: Mit einer Wiederholgenauigkeit von 1 Mikrometer ist der My-Com seit 1967 weltweit unangefochten der genaueste und kompakteste mechanische Endschalter. Innovative Weiterentwicklungen haben ihn in der Applikation stetig noch zuverlässiger arbeiten lassen. Bis heute hat der My-Com in über einer Million Anwendungen seine beeindruckende Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt. 

  • Portfolio

    • Robust

          • My-Coms der Schutzart IP 67
          • Auswahl an Tastspitzen aus Stahl, Rubin & Zirkoniumoxyd

      Mit Verstärker

      • PNP/NPN Dreileiterausführung 
      • Wirkrichtung Schliesser (NO)
      • 50 mA maximaler Laststrom
    • Rein mechanisch

      • Verschiedene Gehäuseformen
      • Tastspitze aus Zirkoniumoxyd
      • Wirkrichtung Öffner (NC)

      Für seitliches Anfahren

      • Sphärische Stahl-Tastspitzen
      • Seitlicher Anfahrwinkel 30° max
      • Wirkrichtung NO oder NC

    Anwendungsbereiche

      • Referenzierung
      • Rundlaufkontrolle
      • Nullstellungsschalter
      • Positionsdetektion
      • Werkzeugjustierung
      • Eichen und Kalibrieren

    Wichtige Eigenschaften

      • 1 Mikrometer Wiederholgenauigkeit
      • niedrige Betätigungskräfte
      • kurze Verfahrwege
      • kompaktes Design
      • 10 Millionen Schaltspiele

    Besonderheit

    Schnell, zuverlässig, hoch präzise; dazu eine robuste Ausführung, gleichzeitig kompakt, leicht und praktisch keine EMV-Probleme: mit diesen Eigenschaften hat es der My-Com sogar zu Einsätzen in Satelliten und Weltraumstationen gebracht.