„Denen entgeht wirklich gar nichts …“
Optoelektronische Sensoren von Baumer verbinden bewährte Technologien mit anspruchsvollen Innovationen
Dank ihrer kleinen, präzisen Lichtflecke, der hohen Geschwindigkeit und ihrer Vielseitigkeit lösen sie seit Jahrzenten auch die schwierigsten Applikationsaufgaben. Wir bieten optoelektronische Lösungen für jede Detektionsanwendung in der Industrieautomation: mit Lichtschranken, Tastern, Differenzsensoren, Lichtleitern, Farb- und Kontrastsensoren von Baumer sind Sie immer gut bedient.
-
Portfolio
-
O500
- Grösste Reichweiten bei kompaktester Bauform
- Drei unterschiedliche Sensorprinzipien
- Zwei unterschiedliche Lichtquellen
Serie 25
- Die neue Sensorlösung für hohe Reichweiten
- Ungefährliche Laserklasse 1
- SmartReflect Lichtschranke, Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Serie 10
- Kompakt und leistungsstark
- Rotlicht- und Lasersensoren
- Unterschiedliche anwendungs-optimierte Strahlformen
Serie 07
- Der weltweit kleinste einstellbare Optosensor
- Alle Lichtschranken- und Lichttaster-Versionen im Miniatur-Gehäuse
Lichttaster
- Energetische Lichttaster
- Lichttaster mit Hintergrundausblendung erkennen Objekte unabhängig von Form und Farbe
Differenzsensoren
- Zur Überwachung von Lagetoleranzen
- Objekterkennung auf schwankenden Förderbändern
- Erfassen von Min.-Max.-Abweichungen im Prozess
Kontrastsensoren
- Druckmarkenerkennung und anspruchsvolle Intensitäts-unterscheidungen
- Fokussiert, schnell und variantenreich
- Für minimalen Platz und maximale Reichweiten
Lichtleiter
- Kunststoff- und Glasvarianten
- PTFE ummantelt als Schutz vor aggressiven Medien
- Grosse Auswahl an Sensorköpfen
-
SmartReflect™
- Die erste Lichtschranke ohne Reflektor
- Zuverlässige Objektdetektion und reduzierte Betriebskosten
- Verschiedene Varianten für Ihre Branchenanforderungen
Miniatursensoren
- Für einen hohen Automatisierungsgrad mit wenig Platzbedarf
- Leistungsstark wie ein Grosser
- Komplett integrierte Elektronik
Serie 14
- Die Sensorfamilie für ein breites Anwendungsspektrum
- Rotllicht- und Lasersensoren
- Lasersensoren in Laserklasse 1
Sensoren im Hygiene- und Washdown-Design
- EHEDG-zertifiziert, FDA-konform, Ecolab-geprüft
- Langzeitdicht nach IP 69K dank proTect+ Dichtigkeitskonzept
- Einzigartige Befestigung
Lichtschranken
- Einweg-, Reflexions- und SmartReflect Lichtschranken
- Reflexlichtschranken mit Autokollimation zur Erkennung von Objekten hinter Bohrungen
- Lichtschranken zur Erkennung transparenter Objekte
Gabel-/Winkellichtschranken
- Eine Einweglichtschranke in einem Gerät
- Keine Justage von Sender und Empfänger
- Keine Dejustage von Sender und Empfänger durch Maschinenvibration
SCATEC – Die Nummer 1 für fehlerfreie Kantendetektion
- Erkennung und Zählung von flachen Objekten und kleinsten Kanten
- Berührungslos, fokussiert und sehr schnell
- Für Drucksachen, Verpackungsmaterialien und Verpackungen
Füllstandserkennung
- Sensoren für berührungslose Füllstandsdetektion an Steigrohren
- Robuste, chemisch beständige Sensoren für Direktkontakt
- Blenden Schaum und bis zu 3 mm grosse Luftblasen aus
Anwendungsbereiche
-
- Anwesenheitskontrolle
- Objekterkennung
-
- Farberkennung
- Druckmarkendetektion
-
- Zählen
Wichtige Eigenschaften
-
- hohe Präzision
- einfache Anlagenintegration
- Objekte können materialabhängig wie -unabhängig erfasst werden
-
- zuverlässige Funktion
- unterschiedlichste Strahlformen und Lichtquellen erhöhen die Möglichkeiten in der Anwendung
- etablierte und bekannte Technologie
Besonderheit
Baumer nimmt bei den optoelektronischen Sensoren eine technisch führende Rolle bei der Lösung von anspruchsvollen Detektionsaufgaben ein. In den vergangenen Jahren konnten wir hier immer wieder neue Maßstäbe setzen. Z.B. mit dem kleinsten Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung, den kleinsten einstellbaren optischen Sensoren oder der ersten Lichtschranke ohne separaten Reflektor/Empfänger. Zudem sind wir Weltmarktführer im Bereich der Exemplarzähler für die Druck- und Verpackungsindustrie.
Technologie
-
Wie funktionieren optoelektronische Sensoren
Optische Sensoren sind berührungslos arbeitende elektronische Sensoren. Über optische Strahlung detektieren sie Objekte, dank verschiedener Technologien z.T. auch unabhängig von Material und Farbe.
- Hohe Auflösung
- Sehr kurze Ansprechzeiten
- Gut sichtbarer Lichtfleck
- Unterschiedlichste Strahlformen und Lichtquellen erhöhen die Möglichkeiten in der Anwendung
- Objekte können sowohl materialabhängig als auch -unabhängig erfasst werden
- Hohe Reichweite
Funktionsprinzip
Der Sender des optoelektronischen Sensors emittiert einen sichtbaren oder Infrarot-Lichtstrahl. Das Lichtpaket wird entweder von einem Reflektor oder dem zu detektierenden Objekt zum Empfänger im Sensor reflektiert bzw. direkt an einen separaten Empfänger gesendet. Dort wird das empfangene Licht von der integrierten Elektronik ausgewertet und steht je nach Sensortyp als digitales oder analoges Ausgangssignal zur Verfügung.
Bei der optoelektronischen Objektdetektion kann zwischen zwei verschiedenen physikalischen Prinzipien gewählt werden: Lichttaster und Lichtschranken. Ebenfalls zwei verschiedene Prinzipien kommen bei der Distanzmessung zum Einsatz: Triangulation und Laufzeit.
qTeach
-
qTeach
qTeach ist ein komfortables, verschleissfreies Teach-Verfahren für Baumer Sensoren. Sensoren mit qTeach werden statt mit einer herkömmlichen Teach- Taste über Berührung mit einem beliebigen ferromagnetischen Werkzeug eingelernt. Die zu berührende Stelle ist durch eine Vertiefung und die Aufschrift "qTeach" gekennzeichnet.
Vorteile des qTeach:- Gut und einfach erreichbar und bedienbar
- Sensor ist über gesamte Laufzeit direkt am Gerät teachbar
- Keine Schwachstelle in Bezug auf Dichtigkeit des Sensors
- Kein Verschleiss, da keine bewegten Teile
FAQ zum qTeach:
Kann jedes Werkzeug verwendet werden?
Ja. Aus Gründen der Funktionssicherheit empfehlen wir einen Schlitz-Schraubendreher der Grösse 3 oder grösser.Hat eine ferromagnetische Befestigung des Sensors einen negativen Einfluss auf den qTeach?
Nein. Wichtig ist, dass z.B. ein ferromagnetischer Montagewinkel vor dem Power-on des Sensors angebracht ist. Der Sensor erkennt den ferromagnetischen Montagewinkel beim Power-on als "Startbedingung" und kann ganz normal mit einem ferromagnetischen Werkzeug bedient werden.Kann der qTeach im laufenden Prozess durch ein herabfallendes ferromagnetisches Metall ausgelöst werden?
Der qTeach ist nur in den ersten 5 Minuten nach dem Power-on aktiv. Beim Bedienen des qTeach in den ersten fünf Minuten nach dem Power-on muss zudem ein Zeitschloss von zwei Sekunden überbrückt werden.
-