„Absolut (und) präzise Messresultate …“
Induktive Sensoren dienen der berührungslosen Messung von Positionsänderungen von Metallobjekten. Die immer weiter optimierte Reproduzierbarkeit gepaart mit der herausragenden Genauigkeit bei der Messung von Wegen, Winkeln und Positionen steigern in der Anwendung die Produktivität jeder Maschine.
-
Portfolio
-
Miniatursensoren
- Auswerteelektronik komplett integriert
- Für Applikationen mit beengten Platzverhältnissen
- Verschiedenste Bauformen
Robuste Sensoren
- Robustes Edelstahlgehäuse
- Langzeitdicht nach IP 69K dank proTect+ Dichtigkeitskonzept
- Hohe Signalqualität in einem erweiterten Temperaturbereich
Sensoren mit programmierbaren Ausgängen
- Ausgangskennlinie kann via Kabel programmiert werden
- Zusätzlicher programmierbarer Digitalausgang
- Verschiedene Bauformen
Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche
- für explosionsgefährdete Staubumgebungen
- hohe Wiederholgenauigkeit
- kompakte Bauform
-
Hochpräzise Sensoren
- Sehr hohe Auflösungen im Nanometerbereich
- Geringe Linearitätsabweichung
- Parametrierbar über Teach-in
Standardsensoren
- Baugrössen von 4 bis 30 mm für jeden Anspruch
- Absolute Distanzmessung bis
16 mm - Auswerteelektronik komplett integriert
Sensoren für die Nahrungsmittelindustrie
- FDA-konform, Ecolab-geprüft
- Langzeitdicht nach IP 69K dank proTect+ Dichtigkeitskonzept
- Einfach nachzurüsten dank Rückwärtskompatibilität zu Standard-Induktivsensoren
Anwendungsbereiche
-
- Linearbewegungen messen
- Referenzpositionierung
-
- Winkelmessung
- Vibrationsmessung
Wichtige Eigenschaften
Besonderheit
Wir bieten fundiertes Entwicklungs-, Produktions- und Anwendungs-Know-how sowie das umfassendste Portfolio in diesem Bereich mit einer Vielzahl an Sensoren, die durch individuelle Spezifikationen perfekt auf einzelne Anwendungsgebiete abgestimmt sind. Dabei gelingt es uns immer wieder Massstäbe zu setzen, zum Beispiel mit dem kleinsten oder dem am genauesten messenden Induktivsensor auf dem Markt.
-