„Wenn ich komplexe Vorgänge präzise und verlässlich regeln will …“

Unsere Distanz messenden optischen Sensoren arbeiten nach dem Triangulations- oder Laufzeitmessungsprinzip, mit Rotlicht oder Laser. Die sehr kompakten Sensoren verfügen über große Messbereiche und messen bei kurzer Ansprechzeit mit hoher Präzision.

  • Portfolio

    • Miniatursensoren

      • Kleinster Laser-Distanzsensor
      • Bis zu 120 mm Messdistanz
      • Höchste Auflösung mit 2 μm

      Einfachste Handhabung

      • Zuverlässige Messung bei mittleren Distanzen bis 1000 mm
      • Hohe Genauigkeiten auch bei hohen Messgeschwindigkeiten
      • Schnell und günstig in der Inbetriebnahme

      Für anspruchsvolle Messungen

      • Hohe Auflösung bei grossen Messdistanzen bis 1000 mmm
      • Messbereich eingrenzbar

      Zeilensensoren ParCon/PosCon

      • Erfassung von Objektbreiten und
        -positionen
      • Erkennt einzelne Fäden, ganze Stoffbahnen und transparente Folien
      • Hohe Messgeschwindigkeit

      mehr

    • Serie 14

      • Point Source LED Sensor für Messdistanzen bis 400mm
      • Farbunabhängig und vermutzungsunempfindlich 
      • IO-Link-fähig

      Optischer Sensor im Washdown-Design

      • Messender Sensor für mittlere Distanzen bis 600 mm im Washdown-Design
      • Schutzart IP 69K

      Grosse Messbereiche ab 4 m 

      • Messdistanzen bis 13 m mit hoher Auflösung
      • Kompaktester Sensor seiner Klasse
      • Präzise, reproduzierbare Messungen auch unter wechselnden Umgebungs-bedingungen 

    Anwendungsbereiche

      • Distanzmessung
      • Breitenmessung
      • Durchmesserkontrolle
      • Füllstandsmessung

    Wichtige Eigenschaften

      • präzise Distanz- messung bis 13 m im kompakten Gehäuse
      • nahezu unabhängig von Objektbeschaffenheit
      • höchste Auflösungen bis 2 μm
      • für schnelle Vorgänge geeignet
      • hohe Temperaturstabilität und Fremdlichtsicherheit
      • Schutzarten IP 67 und IP69K

    Besonderheit

    Alle unsere messenden optoelektronischen Sensoren können per Teach-in individuell parametriert werden. Neue Sensoren sind dazu standardmäßig mit IO-Link ausgestattet. Der Kunde profitiert von einfacher Installation und Inbetriebnahme und dank robuster Gehäuse mit Schutzarten bis IP 69K von einer langen Lebensdauer der Sensoren. IO-Link erlaubt die Steuerung der Sensoren im laufenden Prozess und eine frühzeitige Fehlerdiagnose, womit Prozessfehler oder Maschinenstillstände verhindert werden.