"Einfache Montage – zuverlässige Messergebnisse"

Seilzug-Drehgeber für lineare Positionsmessungen

Baumer Seilzug-Drehgeber sind die einfachste und zuverlässigste Möglichkeit für die lineare Wegmessung und Positionierung. Sie messen nahezu linear über den gesamten Messbereich und werden für Messlängen bis 50 m eingesetzt.

Die Seilzüge sind speziell für industrielle Anwendungen konzipiert und daher besonders hochwertig und langlebig. Seilzug-Drehgeber von Baumer eignen sich für die integrierte oder nachträgliche Montage und sind prädestiniert für den OEM Serieneinsatz.

  • Portfolio

    • Seilzug-Drehgeber BMMS MAGRES

      Kompakte Seilzug-Drehgeber
      BMMS MAGRES

      • Messbereich bis 7,5 m
      • Bauform 88 oder 120 mm
      • Absolut Multiturn
      • Für Anwendungen mit beschränktem Bauraum
      • Redundante Lösungen
    • Seilzug-Drehgeber-Kombinationen

      Flexible Seilzug-Drehgeber-Kombinationen

      • Messbereich bis 50 m
      • Bauform 96, 115 oder 200 mm
      • Inkremental oder absolut
      • Besonders vielfältige Kombinationsmöglichkeiten

    Besonderheiten

    • Für sicherheitsrelevante Anwendungen präsentiert Baumer den „BMMS MAGRES redundant“ mit redundanter Abtastung und Eigendiagnose.
    • Seilzüge und Drehgeber sind nahezu beliebig kombinierbar. So haben Sie stets die Wahl, den Seilzug mit optimaler Messlänge und den Drehgeber mit der passenden inkrementalen oder absoluten Schnittstelle einzusetzen.
    • Bei programmierbaren Drehgebern passen Sie die gewünschte Strichzahl oder Auflösung einfach auf die vorhandene Messlänge an.

    Anwendungsbereiche

    Einfachste und zuverlässigste lineare Wegmessung speziell für industrielle Anwendungen, beispielsweise

    • Hub- und Scherentische
    • Linearpositioniertische
    • Hubwerke
    • Kran-, Bohr- und Baggeranlagen
    • Transportsysteme
    • Flurförderzeuge
    • Regalbediengeräte

    Wichtige Eigenschaften

    • Messbereich von 1,5 m bis 50 m
    • Höchste Auflösung und Linearität
    • Einfache, schnelle und flexible Montage
    • Hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer
    • Inkrementale und absolute Ausführungen

    Verfügbare Schnittstellen

    Die kompakten Seilzug-Drehgeber BMMS sind verfügbar mit
    - CANopen
    - SSI
    - analog 0…10 VDC oder 4…20 mA (in Vorbereitung)
    - oder auch als redundante Ausführung

    Die flexiblen Seilzug-Drehgeber-Kombinationen bieten
    - alle gängigen Inkremental-Schnittstellen
    - alle gängigen Absolut-Schnittstellen inklusive Feldbus und Echtzeit-Ethernet
    - auswechselbare Bushauben