"Absolut modular und flexibel"

Formatverstellung für schnelle Umrüstung und sichere Fehlervermeidung

Formatverstellungen werden oft noch von Hand vorgenommen. Hier schlummert grosses Rationalisierungspotenzial, dem sich Baumer mit seiner umfassenden Branchen- und Applikationserfahrung und seiner vielseitigen Technologie gestellt hat.

Baumer bietet praxisoptimierte Lösungen zur rationellen und sicheren Positionierung von Formaten und Anschlägen. Diese entstanden in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden - für Zeiteinsparung bei der Umrüstung und zur Vermeidung kostenträchtiger Fehler.

  • Portfolio

    • Multicon

      Multicon

      • Modulares System
      • Handverstellung oder motorische Verstellung
      • Rezepturspeicher

      mehr

    • Formatverstellung FlexiDrive

      FlexiDrive

      • Automatische Verstellung
      • Integrierte Steuerung
      • Verschiedene Feldbusse

      mehr

    Besonderheiten

    Baumer bietet dem Anwender zwei Lösungen:

    • Das Positioniersystem Multicon besteht aus einem Memory Controller mit Rezepturspeicher und Spindelpositionsanzeigen mit Absolut-Multiturn-Messsystem und LCD-Positionsdisplay für die Bedienerführung. Multicon ist modular aufgebaut und unterstützt sowohl Handverstellung als auch motorische Verstellung mit Akkuschrauber oder Getriebemotor.
    • Die Stell- und Positionierantriebe FlexiDrive sind Kompaktantriebe auf der Basis von DC- oder BLDC-Getriebemotoren. Sie verfügen über einen absoluten Positionssensor, eine integrierte Positioniersteuerung und eine Feldbus-Schnittstelle. FlexiDrive ermöglicht die automatisierte Verstellung von Achsen an beliebigen, auch unzugänglichen Orten in der Anlage. Die Intelligenz im Antrieb entlastet die Anlagensteuerung.

    Anwendungsbereiche

    • Holzbearbeitungsmaschinen
    • Druckmaschinen
    • Verpackungsmaschinen
    • Blech-, Kunststoff- und Folienproduktion
    • Antriebe an Dosierventilen und Durchflussreglern, beispielsweise in der Papierindustrie

    Verfügbare Schnittstellen

    • PROFIBUS-DP
    • CANopen
    • DeviceNet (nur Multicon)
    • RS485 (nur Multicon)