"Jede Verkippung sicher im Griff"

Neigungssensoren in robuster Industrieausführung

Neigungssensoren messen den Verkippungswinkel von Maschinen und Gegenständen gegenüber der Horizontalen. Als eine Art elektronische Wasserwaage sind sie eine hervorragende Alternative zur herkömmlichen Winkelmessung, speziell bei Unzugänglichkeit der Drehachse.

Baumer Neigungssensoren leisten einen entscheidenden Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit, zum Beispiel bei Kranen. Mit ihren robusten, IP 67 geschützten Druckguss- oder Edelstahlgehäusen eignen sich inbesondere für den industriellen Einsatz in rauer Umgebung.

  • Portfolio

    • Neigungssensor einachsig

      Einachsige Ausführung

      • Messbereich 360°
      • Auflösung bis 0,1°
      • Bauform 60 mm
    • Neigungssensor zweiachsig

      Zweiachsige Ausführung

      • Messbereich ±15°, ±30°, ±60°
      • Auflösung bis 0,001°
      • Bauform 60 mm

    Besonderheiten

    • Einsatz bei tiefen Temperaturen bis -40 °C (mit Kabelverschraubung)
    • Auflösung und Nullpunkt in beliebiger Einbaulage programmierbar
    • Signalfilterung und integrierte Diagnose
    • Gehäuseausführung in Edelstahl optional

    Anwendungsbereiche

    Einfache und zuverlässig Winkelmessung in

    • Baumaschinen und Landmaschinen
    • Nutzfahrzeugen
    • Kran- und Hebetechnik
    • Flurförderzeugen
    • Solaranlagen
    • Automatisierungstechnik

    Wichtige Eigenschaften

    • Robustes, kompaktes Metallgehäuse
    • Schutzart bis IP67
    • Anschluss über M12-Technik oder selbst konfektionierte Kabel
    • Feldbus durchschleifbar
    • Spannungsversorgung über Buskabel oder separat
    • Einfache Einstellung der Busadresse über Drehschalter
    • DUO-LED-Statusanzeige

    Verfügbare Schnittstellen

    • PROFIBUS-DP
    • CANopen
    • Weitere Schnittstellen auf Anfrage