„Kompaktes Design und starke Leistung“

CMOS Kameras mit GigE Vision®

Die Kameras der Baumer EX-Serie mit Aptina CMOS Sensoren und einer Auflösung von 5 Megapixel sind eine kostengünstige und dabei vielseitige Alternative zu CCD Kameras. Die Kombination aus fortschrittlichster Sensortechnologie und eigens entwickelten Komponenten gewährleistet ein Höchstmass an Bildqualität. 

  • Modelle

    Kamera-
    modell 

    Sensor-
    grösse

    (CMOS)

    Sensor

    Auflösung

    (Pixel)

    Pixel-
    grösse

    (µm)

    Voll-

    bilder
    (fps)

    Mono

    EXG50

    1/2.5"

    Aptina MT9P031

    2592 x 1944

    2.2 x 2.2

    14

    Farbe

    EXG50

    1/2.5"

    Aptina MT9P031

    2592 x 1944

    2.2 x 2.2

    14

    Anwendungsbereiche

      • Verpackungs- und Druckinspektion
      • Inspektionssysteme
        • Medizintechnik
      • Industrielle Bildverarbeitung
      • Verkehrsüberwachung
      • Robotik

    Eigenschaften

      • Hohe Bildqualität
      • Hohe Empfindlichkeit und grosser Dynamikumfang
        • Konform zu GigE Vision®  und GenICam
      • Partial Scan zur Bildratenerhöhung
      • Gigabit Ethernet-Schnittstelle

    Downloads