FireWire™ IEEE1394b
Datentransfer mit bis zu 800 Mbit/s
Baumer bietet mit der TXD und TXF Serie zwei Kameraserien mit FireWire™ Schnittstelle an. Die Kameras nutzen den IEEE1394b Standard und überzeugen durch hohe Datenübertragungsraten. Durch die Abwärtskompatibilität wird auch der ältere IEEE1394a Standard unterstützt.
TXF Serie – Mit Baumer FCAM einen Schritt voraus
Mit der TXF Serie optimieren wir die FireWire™ Kameras speziell für den Einsatz in Industriesystemen. Die Kameras mit dem Baumer FCAM Treiber setzen auf eine protokollgesicherte, asynchrone Datenübertragung und profitieren damit neben der höheren Systemsicherheit von der maximalen Ausnutzung der Busbandbreite von bis zu 80 MByte/s.
TXD Serie – Einfache Integration dank DCAM Standard
Die TXD Serie nutzt zur Datenübertragung das standardisierte DCAM (IIDC V1.31) Protokoll und ermöglicht so die einfache Einbindung der Kamera entweder durch die generische Programmierschnittstelle Baumer-GAPI oder andere Bildverarbeitungssoftware, die diesen Standard unterstützt.