GigE Vision®

Mehr als nur Kameras

In der industriellen Bildverarbeitung hat sich mit GigE Vision® ein Standard durchgesetzt, der den einfachen Anschluss von Industriekameras an vorhandene Netzwerksysteme durch die Nutzung des Gigabit Ethernet ermöglicht.

Die hohe Bandbreite von 120 MB/s und Kabellängen bis 100 Meter ermöglichen eine höhere Performance sowie mehr Flexibilität bei der Installation.

Baumer bietet ein umfangreiches Portfolio an GigE Vision®  Kameras. Zudem stehen eigens entwickelte Netzwerkkomponenten bereit, um die Systemintegration und Prozesssteuerung zu vereinfachen.

Baumer GigE Kameras

  • GigE Vision® kompatible Kameras mit PoE Option
  • Auflösungen von VGA bis 5 Megapixel mit bis zu 210 Bilder/s
  • Robustes, industrietaugliches Gehäusedesign (ab 36 x 36 x 42 mm)
  • Wasser- und staubgeschütztes Gehäuse mit IP67 Schutz
  • Kompatibel zum SPS Spannungsniveaumehr

Baumer GigE Trigger Device

  • Echtzeittriggerung der GigE Kameras über das Netzwerk
  • Einfache Integration von Triggersensoren und Drehgebern
  • Track & Trace: Zuverlässige Verfolgung mehrerer Objekte
  • Power over Ethernet Unterstützung
  • Hohe Flexibilität durch je 8 Ein- und Ausgänge

mehr

Baumer GigE Netzwerkkomponenten

  • Injektoren und Switche mit PoE Unterstützung
  • Industrielles Design für die Montage auf DIN Schienen
  • 48 V Betriebsspannung
  • Jumbo Frames bis 10 kByte
  • SFP Module für Glasfaserübertragung

mehr