„Grenzenlose Flexibilität“
CCD und CMOS Kameras mit GigE Vision®
Getrieben durch die fortschreitende Miniaturisierung steht in vielen Inspektionssystemen immer weniger Bauraum zur Verfügung. Die Anforderungen an kleine und hochflexible Komponenten, die technologisch auf dem neusten Stand sind, wachsen deswegen stetig.
Die Kameras der MX-Serie zeichnen sich durch ein Höchstmaß an mechanischer und funktionaler Flexibilität aus und lassen sich mit einer räumlich abgesetzten Sensorplatine von nur 28,5 × 28,5 mm einfach und in nahezu jedes Anlagendesign bequem integrieren.
-
Modelle
Kamera-
modell
Sensor-
größe
Sensor
Auflösung
(pixel)
Pixel-
grösse
(µm)
Voll-
bilder
(fps)
Mono
CCD 1/4"
SONY ICX618
656 x 490
5.6 x 5.6
160
CCD 1/3"
SONY ICX445
1288 x 960
3.75 x 3.75
42
CCD 1/1.8"
SONY ICX274
1624 x 1228
4.4 x 4.4
27
CMOS 2/3"
CMOSIS CMV2000
2044 x 1084
5.5 x 5.5
55
CMOS 1"
CMOSIS CMV4000
2044 x 2044
5.5 x 5.5
29
Farbe
CCD 1/4"
SONY ICX618
656 x 490
5.6 x 5.6
160
CCD 1/3"
SONY ICX445
1288 x 960
3.75 x 3.75
42
CCD 1/1.8"
SONY ICX274
1624 x 1228
4.4 x 4.4
27
CMOS 2/3"
CMOSIS CMV2000
2044 x 1084
5.5 x 5.5
55
CMOS 1"
CMOSIS CMV4000
2044 x 2044
5.5 x 5.5
29
Anwendungsbereiche
-
- Industrielle Bildverarbeitung
- Verkehrsüberwachung
- Robotik
- Verpackungs- und Druckinspektion
-
- Mess- und Inspektionssysteme
- Medizintechnik
- Erneuerbare Energien
Eigenschaften
-
- Bildraten bis 140 Bilder/s
- Auflösung von VGA bis 4 Megapixel
- Hohe Empfindlichkeit und großer Dynamikumfang
- Power over Ethernet
-
- Konform zu GigE Vision® und GenICam™
- Binning und Partial Scan zur Bildratenerhöhung
- Board Level Design für höchste mechanische Flexibilität
Downloads
-
Broschüren
There are 1 files.Fach- und Anwenderberichte
There are 1 files.
-