„Zuverlässige Inspektion mit Track & Trace“
Eine einfache Einbindung prozessrelevanter Sensoren und Aktoren in ein Kameranetzwerk ermöglicht das GigE Vision® Trigger Device von Baumer.
Die Steuerung der Bildaufnahme und Reaktion (z. B. Ausschleusen defekter Objekte) bei der Inspektion in der Produktion erfordert eine geringe Verzögerung und hohe Präzision. Dafür müssen Sensoren und Aktoren in Echtzeit angesteuert und ausgewertet werden. Die integrierte Track & Trace Funktion erlaubt zudem eine zuverlässige Objektverfolgung innerhalb des kompletten Systems. Damit wird sichergestellt, dass Objekte, die als fehlerhaft erkannt wurden, auch tatsächlich ausgesondert werden.
-
Eigenschaften
-
- Einfache Integration von Triggersensoren und Drehgebern
- Echtzeittriggerung von GigE Kameras über das Netzwerk
- Track & Trace: zuverlässige Verfolgung mehrerer Objekte
-
- Power over Ethernet Unterstützung
- Industrielles Design mit Montage per Hutschiene
Download
-
Broschüren
There are 1 files.Fach- und Anwenderberichte
There are 1 files.
-