„Innovative Vielfalt“

CCD Kameras mit GigE Vision® und FireWire

Die digitalen Matrixkameras der TX-Serie kombinieren herausragende Eigenschaften: maximale Signal- und Bildqualität auch bei schwierigen äußeren Bedingungen, verschiedene Ausstattungsvarianten und fast unbeschränkte Anwendungsmöglichkeiten. Das clevere Temperaturmanagement und ein robustes Design erlauben sehr lange problemfreie Einsatzzeiten sowie langzeitstabile Messergebnisse. In ihrer Funktion sind die Geräte konform zum GenICam Standard. 

Die Kameras sind mit FireWire oder Gigabit Ethernet mit innovativen Erweiterungen wie Power over Ethernet (PoE) oder mehreren digitalen Ein- und Ausgängen verfügbar.

TX-Serie mit PoE

Vielseitige GigE Kameras mit Power over Ethernet – die echte Einkabellösung.

mehr

TX-Serie mit Multi I/O

Gigabit Ethernet Kameras mit je 3 Ein- und Ausgängen – für Ihre Systemflexibilität.

mehr

TX-Serie mit IP 67

Kameras im IP 67 Schutzgehäuse – wasser- und staubdicht für raue Umgebungen.

mehr