„Eine Generation intuitiver“
VeriSens® Vision Sensoren für die Automatisierungstechnik
VeriSens® ist ein kompaktes Bildverarbeitungssystem im Sensorformat. VeriSens® Vision Sensoren werden unter anderem erfolgreich im Bereich der Verpackung und der Qualitätsprüfung eingesetzt. Als Inline-Lösung können Produkte beispielsweise direkt nach dem Prozessschritt anhand verschiedener Merkmale geprüft und fehlerhafte Teile umgehend ausgeschleust werden.
Viele Anwender möchten auf die Flexibilität und Vielseitigkeit einer bildgestützten Produktprüfung heute nicht mehr verzichten. VeriSens® ist die ideale Komponente, die als komplettes Bildverarbeitungssystem alle notwendige Hard- und Software bereits mitbringt und darüber hinaus intuitiv am PC konfigurierbar ist.
-
Produktserien
-
VeriSens® ID-Serie
Sie lesen Matrixcodes, Barcodes und optional sogar Texte, einschließlich Bewertung (OCR/OCV).
VeriSens® XF-Serie
Merkmalsprüfungen mit bis zu 32 Merkmalen gleichzeitig sowie integrierter 360° Lageerkennung, Beleuchtung und 10 mm/16 mm Optik.
VeriSens® Edelstahl
Der VeriSens® mit Edelstahlgehäuse für typische Applikationen der Lebensmittel-, Getränke-, Kosmetik- oder Pharmaindustrie.
-
VeriSens® XC-Serie
Mit integriertem Blitzcontroller, C-Mount Anschluss für Objektive, CCD-Sensortechnologie und modularem Tube-System.
Anwendungsbereiche
-
- Anwesenheitskontrolle
- Positionserkennung
- Maßprüfung (Winkel, Längen, Dicken, Höhen, Neigung)
- Kantendetektion
- Objekterkennung
-
- Lageerkennung und -prüfung
- Form-/Größenerkennung
- Text/Codes lesen (OCR/OCV)
- Vollständigkeitskontrolle
- Pick & Place
Wichtige Eigenschaften
-
- FEX® Bildprozessor und FEXLoc® Teileerkennung
- Intuitive Konfiguration über PC (Ethernet)
- Ethernetschnittstelle (10-Base-T/100-Base-TX)
-
- Industrietaugliches IP 67 Metallgehäuse
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Fünf digitale I/Os (je nach Ausführung, auch RS485)
Besonderheit
VeriSens® kombiniert hochwertige Bildverarbeitungstechnologie wie den patentierten FEX® Bildprozessor und die FEXLoc® Teileerkennung mit einem einheitlichen, gemeinsam mit Anwendern entwickelten, intuitiven Bedienkonzept.
Downloads
There are 1 files. -