„Kundenspezifische Anforderungen kosteneffizient umsetzen“
Kraftsensoren und Dehnungssensoren von Baumer sorgen für Präzision, maximale Prozessstabilität und reproduzierbare Ergebnisse bei direkten und indirekten Messungen. Wir garantieren > 10 Mio. Zyklen, eine Präzision von 0,1 % FS und die kleinstmögliche Temperaturdrift. Damit bewähren sich unsere Sensoren jeden Tag zigtausendfach: in den besten Spritzgussmaschinen oder unter extremen Umwelteinflüssen in Erdölbohrköpfen, in elektromechanischen Bremsen von Windkraftanlagen oder zur Prozessüberwachung und Qualitätssicherung in der Lebensmittelindustrie und in der Medizintechnik.
Als Zulieferer von renommierten OEM-Herstellern legen wir übrigens besonderen Wert darauf, auch die Kunden unserer Kunden zu verstehen und dazu beizutragen, deren Prozesse zu optimieren.
-
Portfolio
DMS basierte (Dehnmess-
streifen) SensorenPiezoelektrische
SensorenKraftmesszellen
Dehnungssensoren
Auswertgeräte
Piezoelektrische
SensorenBesonderheit
Baumer ist Marktführer für Sensorik in vollelektronischen Kunststoffspritzgussmaschinen und als traditioneller Repräsentant von „Swiss Made“ besonders erfolgreich in allen asiatischen Märkten.
Nur bei Baumer finden Sie den kleinsten Dehnungssensor mit der grössten Auflösung und integrierter Elektronik.
Anwendungsbereiche
-
- Einspritzkraftmessung
- Schliesskraftmessung
-
- Werkzeug- und Kollisionsschutz
- Messung von Presskräften
-
- Steuern von Bohrköpfen
- Sigeln von Verpackung
Wichtige Eigenschaften
-
- präzise
- hohe Reproduzierbarkeit
-
- frei von Querkrafteinflüssen
-
- analoge Signale ±10 V, 4…20 mA, CanOpen Schnittstelle
-
Kraftmesszelle DLRx
- Messen von statischenund dynamischen Kräften
- Nennkraft von 0,5…100 kN
- Kennlinienabweichung< 0,3% FSR
Messring DSRC
- Dehnungsmessung auf Holmen und Wellen
- Messbereich ±1000 με
- Kennlinienabweichung < 1% FSR
Messlanze DSRx
- Dehnungsmessung in Bohrungen
- Messbereich ±1000 με
- Kennlinienabweichung < 1% FSR
Dehntrafo DSRT
- Dehnungsmessung aufsteifen Strukturen
- Messbereich ±750 με
- Kennlinienabweichung < 0,8% FSR
Brückenverstärker DABx
- Auswertung von DMS-Brücken
- 2 x 1/4-Brücke oder Vollbrücke
- Strom- oder Spannungsausgang
- 1-kanalig
Messzange DSRV
- Dehnungsmessung auf Holmen und Wellen
- Messbereich ±1000 με
- Kennlinienabweichung < 1% FSR
Extensometer - Kit DSRM
- Portables Messsystem
- Dehnungsmessung auf Holmen und Platten
- Messbereich ±1000 με
- Kennlinienabweichung < 2% FSR
Displaybox DDBF
- Signal-Auswertung von Messringen, Messlanzen und Extensometern
- Anzeigebereich ±1999 με
- 2 oder 4 Kanäle
Piezo Kraftsensor DLPP
- Messung von dynamischen Kräften
- Messbereich von 2,5bis 30 kN
- Linearität < 1% FSR
Piezo Dehnungssensor DSPN
- Werkzeug- und Kollisionsschutz
- Messbereich bis 500 με
- Linearität < 1% FSR
Industrieller Mehrbereichs-Ladungsverstärker DACx
- Auswertung von piezoelektrischen Sensoren
- Messbereich von 100 pC bis 1'000'000 pC
- Kennlinienabweichung <1% FSR
- 1-kanalig
Zubehör / Montagewerkzeug / Kabel DZxx
- Diverses Montagezubehör für piezoelektrische Sensoren und Kabel
- Temperaturbereiche bis +220° C
Werkzeuginnendruck Sensor DPPC
- Direkte und indirekte Werkzeuginnendruck-Messung beim Spritzgiessen
- Messbereich 2000 bar
- Linearität < 1% FSR