„Dann stimmt die Qualität!“
Der induktive Leitfähigkeitssensor ISL05x mit internem Temperaturausgleich erlaubt präzise und schnelle Messungen in vielfältigen Anwendungen der Pharma-, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Seine Reaktionszeit liegt bei < 3 s und ist auch bei sehr niedriger Leitfähigkeit und geringem Durchfluss immer ausgezeichnet. Er verhindert zuverlässig Rückstände von schädigenden CIP und SIP Flüssigkeiten, die schlimmstenfalls in das Produkt gelangen könnten.
Der ISL05x wird in kompakter Bauform komplett aus rostfreiem Stahl und Peek gefertigt. Er hat 3 A Zulassung und kann in direktem Kontakt mit dem Medium in Röhren von DN40 aufwärts installiert werden. Der Sensor ist auch in einer Hochtemperaturversion (–20 bis 130 °C) erhältlich und damit ideal geeignet für SIP-Anwendungen.
-
Portfolio
-
ISL 05x
- Mediumberührte Teile, korrosionsbeständiger Edelstahl und PEEk
- Kompaktes, nahrungsmittel- und hygienegerechtes Design
- 3A Zulassung, Geräte in Übereinstimmung mit FDA und EHEDG
Besonderheit
Für eine direkte Vor-Ort-Kontrolle hat das ISL ein integriertes LCD Display, das sowohl Leitfähigkeit (mS/cm), als auch Temperatur (°C) anzeigt. Es kann direkt und ohne Computer konfiguriert werden.
Anwendungsbereiche
- Überwachung von CIP und SIP Prozessen
- Überwachung der Salzkonzentration während der Käseproduktion
- Trennung von Medien
Wichtige Eigenschaften
-
- Kompakt, nahrungskompatibel, hygienisches Design
- 3 A zugelassen, FDA und EHEDG entsprechend
- Prozesstemperatur –20 bis 130 °C
-
- Nicht empfindlich hinsichtlich Polarisation, Anhaftung und Feststoffen
- LCD Display für Leitfähigkeit und Temperatur
- 4 konfigurierbare Messbereiche
-