„Elektronisch. Mechanisch. Flexibel.“

Unser Produktprogramm umfasst sowohl elektronische als auch mechanische Temperaturmessgeräte und ist als flexibles Baukastensystem aufgebaut.
Das CombiTemp-System enthält eine Reihe von Grundelementen, die in verschiedenen Temperaturfühlern und Temperaturmessumformern kombiniert werden können. Zum System gehört ebenfalls ein breites Sortiment an Anschlüssen für Standard- und hygienische Prozesse.

Mechanische Thermometer sind eine gute Wahl zur lokalen Anzeige nahe am Prozess. Sie funktionieren selbst ohne Stromversorgung des Systems zuverlässig und ermöglichen eine Überprüfung des Prozesszustands. Je nach Applikationsanforderung werden Bimetall-Thermometer oder Gasthermometer in unterschiedlichen Gehäuseausführungen eingesetzt.

Daneben haben wir auch mechanische und digitale Temperaturschalter im Sortiment. Sie überwachen einen bestimmten Temperaturbereich und lösen bei Bedarf einen Alarm oder eine Sicherheitsschaltung aus. Insbesondere bei kritischen Applikationen in Kraftwerken oder in der Prozessindustrie haben unsere hochzuverlässigen Schalter einen festen Platz.

  • Produkte

    Wichtige Eigenschaften

      • umfassendes Angebot an verschiedenen Messtechnologien
      • programmierbare Transmitter und bis zu 30 Linearisierungs-punkte
      • große Auswahl an Kabelsensoren, Prozess- und elektrischen Anschlüssen sowie Zubehör
      • komplette Baureihen in Edelstahl verfügbar
      • Prozesstemperaturen von –200 bis 1820 °C
      • unterschiedliche Kommunikations-möglichkeiten (Analogsignale, Bus-Systeme, Anzeigen, Relais)
      • programmierbar mit FlexProgrammer (FDT/DTM)
        • zahlreiche Zertifizierungen (ATEX, 3A, EHEDG, Lloyd´s etc.)
        • unterschiedliche Gehäusekonzepte (Feldgehäuse, zylindrische Versionen, DIN-Tragschienen-Module, etc.)