- 1Produits
Baumer Group
Description

- 2Secteurs
- 3Enterprise
Baumer Group
Description

- 4Actualités
Baumer Group
Description

- 5Service
Baumer Group
Description

Avec « Baumer », les marques suivantes sont également reconnues pour leur compétence, l'esprit d'innovation et leurs produits de qualité :
L'entreprise Hübner Berlin, désormais Baumer Hübner, est le centre de compétences du Groupe Baumer en matière de capteurs HeavyDuty dans la technique d'entraînement. Hübner Berlin fixe dans le monde...
plus
LowHarmonics est la technologie leader dans le monde entier destinée à la création de signaux sinusoïdaux avec une onde harmonique négligeable.
Les codeurs sinusoïdaux LowHarmonics...
plus
La technique LongLife pour dynamos tachymétriques s'appuie sur une piste en argent intégrée dans le commutateur.
Les dynamos tachymétriques LongLife...
plus
Les capteurs dotés du label Safety sont recommandés pour les applications présentant des exigences élevées en matière de sécurité.
Les compteurs mécaniques ou électroniques Safety...
plus
1+1=1 est la combination HeavyDuty qui associe codeurs HeavyDuty, dynamos tachymétriques et compteurs en une unité robuste. D'autres signaux peuvent ainsi être intégrés dans la commande lors des...
plus
Les détecteurs de vitesse à courant de Foucault Ferraris délivrent souvent les signaux décisifs pour la régulation d'entraînement dans les applications exigeantes. Ils améliorent la...
plus
La flasque Euro B10 constitue la norme internationale pour la flasque de fixation des codeurs à axes HeavyDuty.
plus
La surveillance de fonction intégrée EMS (Enhanced Monitoring System) pour codeurs incrémentaux contrôle les principales fonctions sur l'ensemble de la plage de vitesse. EMS...
plus
FlexiDrive est la combinaison flexible d'un moto-réducteur à CC ou à CC sans balai et d'un entraînement électronique intelligent composé d'un détecteur de position, d'une commande de...
plus
Les encodeurs sans palier HDmag s'appuient sur la détection magnétique haute résolution d'une mesure matérialisée de précision associée au traitement des signaux numérique en temps réel.
Les...
plus
Les codeurs MAGRES sont des codeurs absolus dotés d'une combinaison brevetée et d'une détection monotour et multitour. Haute résolution et entièrement sans...
plus
Les codeurs MAGRES hermetic sont des codeurs absolus dotés de la détection éprouvée MAGRES et équipés, pour les applications exigeantes, d'un encapsulage hermétique de...
plus
Le micro-générateur breveté Microgen est la pièce maîtresse d'une nouvelle génération de codeurs absolus multitours. MicroGen puise l'énergie nécessaire au traitement électronique et à...
plus
Le système de mesure angulaire modulaire Multicon se compose d'un Memory Controller avec mémoire de réflexion ainsi que d'affichages de la position de l'axe avec système de mesure absolu...
plus
Les codeurs incrémentaux OptoPulse garantissent, avec leur détection optique innovante, une précision très élevée et une qualité de signal constante sur toute la plage de température. Elle...
plus