« Moteur de développement »

L'entraînement est au centre de chaque technique d'automatisation – le moteur entraîne les ascenseurs et les robots, les presses, les grues, les bandes transporteuses, les machines et les installations. Le développement est extrêmement dynamique. Pour cela, l'élément peut-être le plus important est une régulation extrêmement dynamique et des données de positionnement précises. Ajouter également le savoir-faire de nos spécialistes du retour moteur.

Baumer propose des codeurs qui traitent chaque paramètre d'état avec une qualité de signal exceptionnelle. Et ce, dans différents modèles, différentes dimensions et une multitude de possibilités de montage.

  • Domaines d'application

      • Détecter les positions
      • Régler la vitesse
      • Mesurer la vitesse

    Aperçu du portefeuille de produits

      • Codeurs absolus compatibles avec toutes interfaces de bus courantes
      • Codeurs incrémentaux
      • Codeurs avec TTL, HTL et sinus
      • Codeurs à axes et à axes creux
      • Codeurs avec axes de fin de course
      • Codeurs à roulement
      • Codeur sans roulement
      • Boîtier compact
      • Grands axes creux
      • Systèmes optiques et magnétiques