« Un secteur fort »

Il n'existe guère d'autres secteurs plus vastes que la construction de machines-outils. Le nombre de matériaux, de procédés et de formes différents est, en effet, considérable. Il est donc indispensable de développer des solutions de détecteurs individuelles qui ne seront pas perturbées par les conditions environnementales souvent difficiles. Grâce à son vaste choix de produits, Baumer peut proposer la solution de détecteur appropriée même en cas de vitesses de production élevées ou de liquides de refroidissement ou de graissage agressifs.

Souvent, la construction de machines-outils est également un travail de précision. Les perçages de métaux de l'ordre du dixième de millimètre ou moins ne sont pas rares et constituent l'opération la plus difficile pour le foret utilisé. Le détecteur laser de la gamme OADM de Baumer exécute un contrôle permanent et signale, par exemple, le démontage des minuscules pointes de foret.

  • Domaines d'application

    Les réfrigérants et abrasifs liquides sont utilisés en continu pendant le processus de production et récupèrent par exemple des particules métalliques qui se déposent ensuite dan le réservoir de liquide. Le contacteur de niveau LBFS utilisé dans ces réservoirs indique quand la quantité de copeaux est atteinte afin de remplacer le liquide.

    Les détecteurs Baumer se chargent également de commander le chargement et le retrait automatisés des différentes pièces à usiner au cours de la production ainsi que du changement automatique des outils dans les machines.

    Aperçu du portefeuille de produits

    On trouve, dans le domaine de la construction des machines-outils, toute une série de codeurs Baumer qui sont destinés à mesurer la vitesse pendant le processus de production. Les détecteurs inductifs sont principalement utilisés dans les axes à vitesse élevée et pour mesurer la position des outils mais également pour le contrôle de la qualité.