« Des exigences élevées maîtrisées »

Détecteurs robustes pour engins de travaux publics mobiles et poids lourds

L'utilisation en extérieur présente les exigences les plus élevées. Les machines et les détecteurs sont soumis à la chaleur, aux froid, aux chocs et aux vibrations ou à l'encrassement, à l'humidité et à l'eau.

Baumer a conçu spécialement pour les engins de travaux publics et les véhicules lours une vaste palette de détecteurs robustes qui couvrent presque toutes les applications : de la mesure de l'inclinaison et des angles des structures pivotantes aux mesures de charge, de pression hydraulique et de niveau en passant par le contrôle de la présence et les mesures de positionnement des pièces mobiles. De nombreux détecteurs sont disponibles avec le protocole des véhicules utilitaires SAE J1939.

Le portefeuille complet de Baumer comprend un grand nombre de solutions de détection qui ont fait leurs preuves dans les engins de travaux publics et les poids lourds.

Les codeurs avec mécanisme à câble MAGRES BMMS 58 avec détection de position redondante et diagnostic intégré constituent une particularité. Ils sont parfaitement adaptés à la mesure précise de la longueur des béquilles et à la détermination de la position de l'étaiement.

  • Applications

    • Dispositif anti-basculement

      Ponts transbordeurs de containers

      Ponts roulants

      Véhicules de lutte contre l'incendie

      Chariots de manutention mobiles

      Appareils de forage

    • Camions à ordures

      Grues mobiles

      Grues de chargement

      Engins forestiers

      Grues à tour

      Pompes à béton sur camions

    Domaines d'application

    Domaines d'application 

    • Dispositif anti-basculement, dispositif de protection contre la surcharge et mesure de l'angle d'inclinaison :
      Extensomètre DSRT, Goujons de mesure de pression DLRx, Détecteurs magnétiques MDRM/MDFM, Inclinomètre GNAMG
    • Contrôle et régulation hydrauliques
      Manomètre PBMN, Manomètre PDxx, Contacteur de niveau LBFS, Détecteurs inductifs IFRP
    • Positionnement de l'étaiement
      Mécanisme à câble BMMS 58, Détecteurs inductifs IFRR
    • Contrôle des collissions et mesure de l'avance
      Détecteurs à ultrasons UZDK, Détecteurs à effet Hall MHRM, MAGRES BMMK 58, HDmag MHAD

    Normes et standards importants 

    • Les détecteurs Baumer sont conformes à la directive Machines, à la protection jusqu'à IP 69K, à la certification SIL ou PL.
    • Baumer propose pour de nombreux appareils l'interface SAE J1939.
      Elle garantit de la flexibilité lors du montage.