« La qualité est au rendez-vous ! »

Le capteur de conductivité inductif ISL05x à compensation interne de la température permet des mesures précises et rapides dans des applications variées des industries pharmaceutique, alimentaire et des boissons. Son temps de réaction inférieur à 3 secondes est toujours excellent même en cas de conductivité très basse et de faible débit. Il prévient de façon sûre les résidus de liquides NEP et SEP qui dans le pire des cas pourraient atteindre le produit.

De forme compacte, l'ISL05x est entièrement fabriqué en acier inoxydable et en Peek. Doté de l'homologation 3A, il peut être installé en contact direct avec le fluide dans des tubes à partir de DIN40. Le capteur est également disponible dans une version haute température (-20 à 130 °C) et convient ainsi parfaitement pour les applications SEP.

  • Programme

    • ISL 05x

      • Matériaux en contact avec le fluide en acier résistant aux acides et PEEK
      • Compact et design hygiénique
      • Approuvés 3A, piéces conformes FDA et EHEDG

    Particularité

    Pour un contrôle sur place direct, l'ISL est équipé d'un écran LCD intégré, qui affiche à la fois la conductivité (mS/cm) et la température (°C). Sa configuration s'effectue directement avec ou sans ordinateur.

    Domaines d'application

    • Surveillance de processus NEP et SEP
      • Surveillance de la concentration de sel pendant la fabrication du fromage
        • Séparation des fluides

    Caractéristiques importantes

      • Design compact, compatible avec les aliments, hygiénique
      • Homologation 3 A, conformité aux normes FDA et EHEDG
      • Température de process comprise entre–20 et 130 °C
      • Insensible à la polarisation, à l'adhérence et aux matières solides
        • Écran LCD pour la conductivité et la température
        • 4 plages de mesure configurables