« Par les inventeurs du tube de Bourdon »

Baumer dispose d'une vaste expérience dans le secteur des manomètres électroniques et mécaniques. En tant qu'inventeur du tube de Bourdon, Baumer Process Instrumentation (anciennement Bourdon-Haenni) est un expert incontesté en matière de manomètres.

Notre large gamme propose notamment des solutions de qualité supérieure en inox (MEX5/MEX3) adaptées aux conditions environnementales très exigeantes comme dans la pétrochimie ou les applications d'eau de mer. Nous développons parallèlement également des solutions spéciales pour l'aviation militaire ou civile ou encore la navigation. De nombreux entrepreneurs CAC font confiance à nos instruments de mesure pour la construction d'installations complètes telles que les raffineries, les centrales électriques ou les stations de traitement des eaux.

Nous maîtrisons quatre technologies de mesure de la pression dans le secteur des instruments de pression, et sommes ainsi en mesure de proposer une solution adaptée à chaque application :

  • Capteur à couche mince métallique
  • Capteur au silicium piézorésistif
  • Capteur céramique capacitif
  • Capteur céramique à couche épaisse

Des solutions de secteur spécifiques destinées à l'agroalimentaire aux produits OEM à très bon rapport qualité/prix, en passant par la technique de sondage au pétrole, le traitement de l'eau ou l'industrie ferroviaire, Baumer propose une large gamme de manomètres. La construction modulaire nous permet de répondre rapidement aux besoins spécifiques du client.

  • Produits

    • Mesure de pression électronique

      Les transmetteurs de pression et les pressostats électroniques de Baumer illustrent chaque jour leur précision et leur fiabilité dans des milliers d'applications...

    • Mesure de pression mécanique

      Des produits Baumer à ressort à capsules à ressort Bourdon sont utilisés pour la mesure de la pression relative et de la pression totale. Ou encore des manomètres pour pression différentielle ou les manomètres pour pression absolue...

      plus

    Caractéristiques importantes

      • Différentes possibilités de communication (signaux analogiques, systèmes de bus, affichage, relais)
      • Nombreuses technologies de mesure éprouvées
      • Constructions robustes 100 % inox
      • Plages de mesure jusqu'à 1600 bar
      • Large choix de raccords de process, de transmetteurs de pression et d'autres accessoires
      • Nombreuses certifications (ATEX, 3A, EHEDG, Lloyd, etc.)
        • Programmation possible avec le FlexProgrammer (à partir de FDT/DTM)
        • Différents concepts de boîtiers (boîtier de terrain, versions cylindriques, sondes immergeables, etc.)