« Diversité et résolution exceptionnelles »

Codeurs incrémentaux pour une déctection précise de la vitesse ou de la position 

Chez Baumer , vous trouverez toujours le codeur incrémental adapté : de la variante standard à prix avantageux à la version haute résolution avec 320 000 impulsions par tour, dans différentes constructions et avec une détection magnétique robuste ou une détection optique précise. Au choix, avec signaux HTL, TTL ou sinusoïdaux et toutes les interfaces mécaniques courantes.

  • Programme

    • Construction compacte de 24 à 40 mm

      • Axe plein de 4 à 8 mm, axe creux ouvert d'un côté ou continu de 4 à 12 mm
      • Détection optique précise ou magnétique robuste
      • Boîtier métallique robuste

      En savoir plus

      Grand axe creux

      • Axes creux ouverts d'un côté ou continus jusqu'à 85 mm
      • Détection optique précise
      • Faible profondeur de montage


      En savoir plus

      Codeurs sinusoïdaux

      • Qualité de signal optimale avec technologie LowHarmonics
      • Axe plein, axe creux ouvert d'un côté ou continu
      • Détection optique précise

      En savoir plus

    • codeurs incrémenteaux 58 mm

      Construction de 58 mm

      • Axe plein de 6 à 12 mm, axe creux ouvert d'un côté ou continu de 6 à 16 mm
      • Détection optique précise ou magnétique robuste
      • Jusqu'à 320 000 impulsions par tour

      En savoir plus

      Codeurs programmables

      • Nombre d'impulsions programmable jusqu'à 320 000
      • Niveau de l'interface électrique programmable
      • Toutes constructions et interfaces mécaniques

      En savoir plus

      Formes de montage alternatives

      • Produits avec embout EURO B10/embout REO
      • Codeur de roue de mesure

      En savoir plus

    Autres variantes

    Notre offre particulièrement importante de codeurs incrémentaux propose en outre des solutions pour d'autres domaines d'application :

    Particularité

    Avec deux technologies de détection et de nombreuses variantes de produits, Baumer propose toujours le codeur incrémental adapté à chaque application.

    Domaines d'application

    Surveillance précise de la vitesse et de la position pour applications variées, par exemple

    • pour moteurs asynchrones
    • dans les bagues de frottement
    • dans les installations d'emballage
    • dans des machines textiles et des presses

    Caractéristiques particulières

    • Constructions particulièrement compactes avec diamètres de boîtiers à partir de 24 mm
    • Versions d'axes creux de 6 mm à 85 mm de diamètre
    • Détection optique pour un nombre d'impulsions élevé et une précision maximale
    • Détection magnétique particulièrement insensible
    • Versions pour des applications HeavyDuty, offshore, ATEX et SIL
    • Plage de température très large, de -40 à 100°C