« La maîtrise de chaque inclinaison »
Inclinomètres en version industrielle robuste
Les inclinomètres mesurent l'angle d'inclinaison de machines et d'objets par rapport à l'horizontale. Ces niveaux à bulle électroniques sont une formidable alternative à la mesure d'angle traditionnelle, notamment en cas d'inaccessibilité de l'axe rotatif.
Les inclinomètres Baumer jouent un rôle déterminant dans l'amélioration de la sécurité, par exemple sur les grues. Avec leurs boîtiers injectés ou en acier inoxydable IP 67 robustes, ils sont particulièrement bien adaptés à une utilisation industrielle dans des conditions difficiles.
-
Programme
-
Modèle mono-axial
- Plage de mesure 360°
- Résolution jusqu'à 0,1°
- Construction de 60 mm
-
Modèle à deux axes
- Plage de mesure ±15°, ±30°, ±60°
- Résolution jusqu'à 0,001°
- Construction de 60 mm
Particularités
- Utilisation à basses températures jusqu'à -40 °C (avec presse-étoupe)
- Résolution et point zéro programmables dans toutes les situations de montage
- Filtrage des signaux et diagnostic intégré
- Boîtier en acier inoxydable en option
Domaines d'application
Mesure d'angles simple et fiable dans
- Machines de chantier et machines agricoles
- Véhicules utilitaires
- Grues et véhicules élévateurs
- Chariots
- Installations solaires
- Industrie de l'automatisme
Caractéristiques particulières
- Boîtier métallique compact et robuste
- Indice de protection jusqu'à IP67
- Raccordement via technique M12 ou câble réalisé soi-même
- Possibilité de transmission bus de terrain
- Alimentation via câble de bus ou séparément
- Réglage simple des adresses de bus par un commutateur rotatif
- Fenêtre d'état DUO LED
Interfaces disponibles
- PROFIBUS DP
- CANopen
- Interfaces supplémentaires sur demande
-