«Ces détecteurs à ultrasons sont vraiment polyvalents...»

Les détecteurs à ultrasons de mesure de la distance fournissent des informations fiables sur la position absolue des objets ou mesurent des niveaux de remplissage. Ils ne dépendent ni de la couleur, ni de la transparence et sont particulièrement insensibles à la saleté. Ils offrent une précision maximale sur l'ensemble de la plage de mesure. Différentes formes de faisceau sonique permettent ainsi un ajustement individuel à l'objet mesuré, à l'environnement de mesure et à son accessibilité.

  • Programme

    • Compacte et complète – Série 20 

      • Plage de mesure jusqu'à 1000 mm pour une résolution constante de 0,3 mm
      • Boîtier au design extrêmement plat et compact
      • Sortie de courant ou de tension disponible dans différentes versions

      Détecteurs miniatures Série 10
      (SONUS) 

      • Le plus petit et le plus léger des détecteurs à ultrasons avec seulement 4 grammes
      • Plage de mesure jusqu'à 200 mm
      • Paramétrable par apprentissage (Teach-in)

      Plage de détection jusqu'à 2000 mm – Série 30 

      • Plage de mesure jusqu'à 2000 mm
      • Paramétrable par apprentissage (Teach-in)
      • Sortie de courant ou de tension disponible dans différentes versions

      Plage de détection étendue dans un boîtier cylindrique – Série 50

      • Plage de mesure jusqu'à 2500 mm
      • Paramétrable par apprentissage (Teach-in)
      • Sortie de courant ou de tension disponible dans différentes versions
    • Lorsqu'il doit être cylindrique – Séries 12/18 

      • Plage de mesure jusqu'à 1000 mm pour une résolution constante de 0,3 mm
      • Boîtier compact M12/M18
      • Sortie de courant ou de tension disponible dans différentes versions

      Mesure de la distance de très petits objets à travers de très petites ouvertures 

      • Faisceau sonique très étroit pour des ouvertures jusqu'à ø 3 mm
      • Résolution jusqu'à 0,1 mm
      • Plage de mesure jusqu'à 150 mm

      Détecteurs robustes 

      • Boîtier robuste en inox V4A
      • Grande résistance chimique grâce au revêtement spécial
      • Plage de mesure jusqu'à 1000 mm

    Domaines d'application

      • Mesure de niveau
      • Mesure de la distance
      • Mesure de hauteurs de piles
      • Mesure de diamètres

    Caractéristiques particulières

      • Plages de mesure de 100 mm à plusieurs mètres
      • Plages de mesure réglables individuellement
      • Détection fiable de surfaces réfléchissantes et ultra transparentes
      • Tolérance à la poussière et aux saletés