« Des mesures d'une précision absolue... »

Les détecteurs inductifs détectent, sans contact, la position et les mouvements d'objets métalliques. La reproductibilité toujours optimisée, associée à une remarquable précision de mesure des distances, des angles et des positions augmentent en pratique la productivité de chaque machine.

  • Gamme

    • Détecteurs miniatures

      • Électronique d'évaluation entièrement intégrée
      • Pour les applications dans des espaces restreints
      • Différents modèles

      plus

      Détecteurs robustes

      • Boîtier robuste en inox
      • Étanchéité à long terme selon IP 69K grâce au concept d'étanchéité proTect+
      • Grande qualité de signal sur une plage de température étendue

      Capteurs avec sorties programmables

      • Caractéristique de sortie peut être programmé via le câble
      • Complémentaires sortie numérique programmable
      • Diverses conceptions

      Détection fiable dans un domaine à risque d'explosion

      • Pour les environnements avec gaz inflammable et de la poussière
      • Répétabilité élevée
      • Design compact

      plus

    • Détecteurs de haute précision

      • Résolutions très élevées de l'ordre du nanomètre
      • Faible écart de linéarité
      • Paramétrable par apprentissage (Teach-in)

      Détecteurs standard

      • Dimensions de 4 à 30 mm pour répondre à toutes les exigences
      • Mesure de distance absolue jusqu'à
        16 mm
      • Électronique d'évaluation entièrement intégrée

      Détecteurs en milieu hygiénique et de nettoyage

      • Matériaux conformes à la FDA, homologués par Ecolab
      • Étanchéité à long terme selon IP 69K grâce au concept d'étanchéité proTect+
      • Adaptation aisée grâce à la rétro-compatibilité avec les détecteurs inductifs standard

      plus

    Domaines d'application

      • Mesurer des mouvements linéaires
      • Positionnement de référence
      • Mesure d'angles
      • Mesure de vibrations

    Caractéristiques particulières

    Particularité

    Nous proposons des savoirs-faire approfondis en termes de développement, de production et d'application, ainsi qu'une gamme très complète dans ce domaine, comprenant de nombreux détecteurs parfaitement adaptés à des domaines d'application très particuliers, grâce à leurs caractéristiques spécifiques. Ainsi, nous réussissons toujours à établir de nouveaux critères sur le marché, comme par exemple dans le domaine des détecteurs de mesure de distance inductifs.