« Un système complet grâce aux accessoires adaptés »
Un système de traitement des images de qualité ne se résume pas uniquement à la caméra :
il comprend également des câbles, des connecteurs, des cartes d'interface PCI, des adaptateurs, des supports, des objectifs et un éclairage. Cependant, quelle que soit la qualité des composants, s'ils ne sont pas parfaitement adaptés les uns autres, c'est la totalité du système de traitement des images qui est menacée.
Baumer propose la solution pour cela. Le client bénéficie en effet de tous les produits chez le même fournisseur : des matériels parfaitement adaptés les uns aux autres pour chaque interface – testés de manière spéciale, une qualité éprouvée, recommandés aux clients.
Avec une caméra ou un capteur de vision et les composants adaptés de Baumer, vous optez pour notre longue expérience et notre assistance professionnelle, pour des systèmes de traitement d'images fiables et stables au fil du temps.
Câbles et connecteurs
Des câbles fiables sont indispensables. En effet, toute défaillance entraîne des temps-morts-machines et coûte rapidement beaucoup d'argent. C'est pourquoi nous ne proposons que des câbles et des connecteurs testés et de haute qualité, pour ethernet, Camera Link® et FireWire™ – même pour une utilisation dans des conditions difficiles.
Cartes d'interface PCI
Une carte d'interface PCI garantit une connexion fiable entre la caméra et le système basée sur un PC. Quelle que soit la structure ou l'interface – nous avons testé les cartes et possédons dans notre portefeuille de produits la carte d'interface qui vous convient.
Adaptateurs et supports
Aucune conception d'installation ne ressemble à une autre et les composants tels que les caméras doivent être intégrés de manière flexible. Afin que vous puissiez intégrer nos caméras et nos modèles VeriSens® dans votre installation, de manière stable et rapide, nous vous proposons des supports et adaptateurs spécialement conçus pour des montages de système à la stabilité garantie.
Objectifs
Les performances d'une solution de traitement des images dépendent également de l'objectif utilisé. Baumer travaille donc avec des partenaires compétents pour vous proposer le meilleur savoir-faire pour l'utilisation de l'objectif adapté à votre caméra ou au système VeriSens®en association avec l'application correspondante.
Éclairages
Dans le cadre de l'utilisation de capteurs de vision VeriSens®avec éclairage externe, Baumer vous propose tous les composants importants chez un seul et même fournisseur, par ex. des câbles d'adaptateur et des pièces de réseau adaptées. Baumer garantit ainsi la stabilité de votre solution de traitement d'images.