« Electronique. Mécanique. Flexible. »

Notre gamme de produits comprend à la fois des appareils de mesure de la température électroniques et mécaniques, et est conçue sous forme de système modulaire flexible.
Le système CombiTemp contient une série d'éléments de base combinables dans différentes sondes et transducteurs de température. Le système propose également une large gamme de connexions pour processus standard et hygiéniques.

Les thermomètres mécaniques constituent une bonne option pour l'affichage local à proximité du processus. Ils fonctionnent de manière fiable même sans alimentation du système et permettent un contrôle de l'état du processus. Selon l'exigence de l'application, on utilise des thermomètres bimétalliques ou des thermomètres à gaz déclinés dans différentes exécutions de boîtier.

Nous proposons également des thermocontacts mécaniques et numériques. Ces derniers surveillent une plage de température donnée et déclenchent si besoin une alarme ou un circuit de sécurité. Nos commutateurs extrêmement fiables ont tout particulièrement leur place dans les applications critiques des centrales électriques et de l'industrie des processus.

  • Produits

    Caractéristiques importantes

      • Offre complète de technologies de mesure variées
      • Transmetteurs programmables et jusqu'à 30 points de linéarisation
      • Grand choix de sondes, de raccordements de process et électriques et d'accessoires
      • Séries complètes disponibles en inox
      • Températures de processus comprises entre –200 et 1820 °C
      • Différentes possibilités de communication (signaux analogiques, systèmes de bus, affichage, relais)
      • Programmation possible avec le FlexProgrammer (FDT/DTM)
        • Nombreuses certifications (ATEX, 3A, EHEDG, Lloyd, etc.)
        • Différents concepts de boîtiers (boîtier de terrain, versions cylindriques, modules de rails porteurs DIN, etc.)