« La confiance n'exclut pas le contrôle »
Imaginez qu'au cours d'une procédure d'analyse vous placez votre précieux échantillon entre les mains d'un automate. N'est-il pas intéressant de savoir qu'il possède une qualité fiable ? Nos produits mettent en œuvre des fonctions de contrôle, des tâches de mesure ou des processus de détection. De la détection de code à la différence de niveau de remplissage de 1 μL.
Un exemple : des résultats précis, sans outil, sans formation.
Afin de satisfaire aux exigences des laboratoires, Baumer a développé un contacteur de niveau qui peut être installé sur place par Snap-in. Sans outil, ni formation ! Tout simplement !
-
Normes et standards
Baumer utilise des matériaux résistant à l'attaque chimique et peut satisfaire aux directives machines en vigueur et aux prescriptions exigées dans presque toutes les applications, dont les normes FDA et EHEDG.
Aperçu du portefeuille de produits
Vous trouverez chez Baumer une vaste gamme de détecteurs variés adaptés à votre domaine. Par exemple, des détecteurs à ultrasons qui peuvent être insérés dans des orifices de 3 mm de diamètre seulement (série 09). Ou les contacteurs de niveau (LBFS, LFFS), pour lesquels le liquide utilisé n'a pas d'importance …