« L'eau est notre élément ! »

Le traitement, le stockage et la distribution du produit naturel qu'est l'eau exige l'utilisation de beaucoup de techniques et par conséquent d'une série de détecteurs Baumer : sondes de température, manomètres, détecteurs de marche à sec, de niveau et de fuites, mécaniques, hydrostatiques ou à ultrasons. Nos détecteurs doivent également affronter des conditions très difficiles : les produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau ou la corrosion lors du traitement de l'eau salée. Suivant le domaine d'utilisation, nous choisissons ensemble la technologie la mieux adaptée à vos besoins et veillons à développer des solutions plus propres. En toute sécurité.

Exemple du PSMN

Conçu pour mesurer le niveau dans les nappes phréatiques et les réservoirs d'eau potable, notre transmetteur de pression hydrostatique PSMN offre une solution à la fois fiable et compacte. D'un diamètre de 22 mm, le capteur immergeable est parfaitement adapté pour être inséré dans les puits et forages de 1". Le PSMN peut également être utilisé dans le domaine des eaux usées et à des températures d'eau pouvant aller jusqu'à 80 °C .