Beleuchtungen / Beleuchtungszubehör
ZVI-LED Spot5WFL-W/SPS-220
Artikelnr.: 11175031
- LED Spot Beleuchtung
- weiss
- 19… 30 V
- Kabellänge: 0,15 m
- Durchmesser: 34 mm
- einstellbare Glasoptik für gerichteten Spot oder homogenen Leuchtkreis
- Integrierter Blitzcontroller und Potentiometer (Helligkeit und Belichtungszeit)
- Anschluss direkt an M12/12-pol Stecker mit Hilfe des ZVI-LUMIMAX T1-Adapterkabel Beleuchtung (11175008)
- maximale Belichtungszeit 220 µs (maximale Frequenz 35 Hz)
1 Stück sofort ab Lager verfügbar