DSL Software - Windows 95/XP
DSL Software - Windows 7 und 10 / V1.0.6
Datenblatt – HOG 10 + DSL
Datenblatt – HOG 10 + DSL
Datenblatt – HOG 10 + DSL
HOG 10 + DSL
Drehzahlschalter DSL - Windows 7 und 10
Drehzahlschalter DSL - Windows 7 und 10
Drehzahlschalter DSL - Windows 95/XP
Drehzahlschalter DSL - Windows 95/XP
DoC / CoC - Drehgeber mit DSL
HOG10 +DSL / STEP
Montageset für Drehmomentstütze Grösse M6 und Erdungsband
Artikelnr.: 11077197 |
Montageset zum Anbau einer Drehmomentstütze Grösse M6 und zur Befestigung eines Erdungsbandes. |
|
Montage- und Demontageset
Artikelnr.: 11077087 |
Montage- und Demontageset zur Befestigung eines einseitig offenen Dehgebers mit der Antriebswelle und zur Demontage des Gebers von der Antriebswelle. |
|
Drehmomentstütze M6, Länge 67...70 mm
Artikelnr.: 11043628 |
|
|
Drehmomentstütze M6, Länge 120...130 mm (≥71 mm)
Artikelnr.: 11004078 |
|
|
Drehmomentstütze M6, Länge 425...460 mm (≥131 mm)
Artikelnr.: 11002915 |
|
|
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 67...70 mm
Artikelnr.: 11054917 |
|
|
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 120...130 mm (≥71 mm)
Artikelnr.: 11072795 |
|
|
Drehmomentstütze M6 isoliert, Länge 425...460 mm (≥131 mm)
Artikelnr.: 11082677 |
|
Sensorkabel für Drehgeber HEK 8 |
Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 8 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig und nach UL 20233 zertifiziert. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konfektioniert geliefert werden. |
|
USB → RS485 Wandler
Artikelnr.: 11064248 |
|
|
USB → RS485 Wandler mit Anschlusskabel für DSL
Artikelnr.: 11117345 |
|