Die CX.I-Kameras mit erweitertem Temperaturbereich von -40 °C bis 70 °C eignen sich ideal für Bildverarbeitung unter rauen Umgebungsbedingungen wie in der Nähe von Öfen oder im Tiefkühlbereich. Auf zusätzliche Kühl- oder Heizmassnahmen kann komplett verzichtet werden. Das ermöglicht eine einfache thermische Einbindung und spart Integrationszeit und Systemkosten. Kombiniert mit 4 Power-Ausgängen, integriertem Beleuchtungscontroller, industrietauglichem M12-Stecker und hartanodisiertem Gehäuse sind sie die ideale Wahl für die Realisierung effizienter Automatisierungslösungen.
Broschüre – Leistungsstarke Industriekameras
Fachbericht – Der passende Schutz gegen Dampf, Bakterien oder aggressive Reiniger
Fachbericht – Industriekameras optimieren Shape-from-Shading Applikationen