• Messing, vernickelt
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
  • 300 cm
Längentoleranz
  • + 10 cm
Schirmung
  • Nein
Leiteraufbau
  • 32 × 0,1 mm
AWG
  • 24
Mantel: Material
  • PUR
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Leitungsdurchmesser
  • 4,5 mm ± 5%
Aderquerschnitt
  • 0,25 mm²
Kabel
Mantel: Shorehärte
  • 90 ± 5 A
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
  • 22,5 mm
Adernzahl
  • 4
Adernzahl mit Querschnitt
  • 4x0,25
Längentoleranz
  • + 10 cm
Leitungslänge
  • 300 cm
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
  • ca. 33 g/m
Leiteraufbau
  • 32 × 0,1 mm
Leitungsdurchmesser
  • 4,5 mm ± 5%
Kabelleiter: Material
  • Kupfer, blank
Mantel: Material
  • PUR
Aderisolierung: Material
  • PP
Biegezyklen
  • ca. 10000000 Zyklen
Nennspannung
  • 300 V
Torsionszyklen
  • ca. 2000000 Zyklen
Paarverseilung
  • Nein
Einzeldraht Durchmesser
  • 0,1 mm
Leitung: Prüfspannung
  • 2,5 kV
Torsionsbeanspruchung in °
  • ± 180 °/m
Gesamtverseilung
  • 4 Adern verseilt
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit
  • max. 3 m/s
Zulässiger Verfahrweg (horizontal)
  • max. 10 m
Aderquerschnitt
  • 0,25 mm²
Adern Bearbeitung
  • Nein
Aderdurchmesser inkl. Isolierung
  • 1,25 mm ± 5%
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • max. 50 V AC / 60 V DC
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
The selected altAttribute does not exist! CAM8.WS9-11238649

Artikelnr.: 11238649

  • Drehmomentschlüssel Set
  • M8, SW 9, 0.4 Nm

Nach oben