Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Weiblich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 12
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
  • 1000 cm
Längentoleranz
  • ± 15 cm
Abmantellänge
  • 80 mm
Schirmung
  • Nein
Leiteraufbau
  • 18 × 0,1 mm
AWG
  • 26
Mantel: Material
  • PVC
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Leitungsdurchmesser
  • 6 mm ± 5%
Aderquerschnitt
  • 0,14 mm²
Kabel
Leitung: Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 5 ...+ 70 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 30 ...+ 70 °C
Schirmung
  • Nein
Biegeradius (statisch)
  • 60 mm
Adernzahl
  • 12
Adernzahl mit Querschnitt
  • 12x0,14
Längentoleranz
  • ± 15 cm
Leitungslänge
  • 1000 cm
AWG
  • 26
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Leitungsgewicht
  • ca. 55 g/m
Leiteraufbau
  • 18 × 0,1 mm
Leitungsdurchmesser
  • 6 mm ± 5%
Kabelleiter: Material
  • Kupfer, blank
Mantel: Material
  • PVC
Aderisolierung: Material
  • PVC
Biegezyklen
  • Zyklen
Nennspannung
  • 300 V
Paarverseilung
  • Nein
Einzeldraht Durchmesser
  • 0,1 mm
Leitung: Prüfspannung
  • 1,5 kV
Gesamtverseilung
  • 3 Adern verseilt, darüber 9 Adern in entgegengesetzer Richtung verseilt
Aderquerschnitt
  • 0,14 mm²
Adern Bearbeitung
  • Nein
Aderdurchmesser inkl. Isolierung
  • 1 mm ± 5%
Mantel: Farbe
  • Schwarz
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • max. 30 V AC/DC
Nennspannung
  • 300 V
Durchgangswiderstand
  • max. 30 mOhm
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • max. 1,5 A
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP65, IP66K, IP67
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Biegezyklen
  • Zyklen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 5 ...+ 70 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 25 ...+ 70 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 30 ...+ 70 °C
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
  • Gut
Leitung: Ölbeständigkeit
  • Gut