• SW14
Kopf A: Anzugsdrehmoment
  • 0,6 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material
  • Edelstahl (V4A)
Kopf A: Griffkörper Farbe
  • Grau
Kopf A: Dichtung Material
  • FKM
Beschriftungstülle Seite A
  • Nein
Seite B
Kopf B: Anschluss
  • Offenes Kabelende
Beschriftungstülle Seite B
  • Nein
Leitungen
Leitungslänge
  • 500 cm
Längentoleranz
  • ± 7,5 cm
Abmantellänge
  • 20 mm
Schirmung
  • Nein
Leiteraufbau
  • 19 × 0,15 mm
AWG
  • 22
Mantel: Material
  • PVC
Mantel: Farbe
  • Grau
Leitungsdurchmesser
  • 5 mm ± 5%
Aderquerschnitt
  • 0,34 mm²
Kabel
Leitung: Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 5 ...+ 80 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 30 ...+ 80 °C
Betriebsspannung (UL)
  • 30 V AC/DC
Schirmung
  • Nein
Biegeradius (statisch)
  • 25 mm
Adernzahl
  • 4
Adernzahl mit Querschnitt
  • 4x0,34
Längentoleranz
  • ± 7,5 cm
Leitungslänge
  • 500 cm
AWG
  • 22
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 5 × Außendurchmesser
Leitungstyp
  • 1
Leitungsgewicht
  • ca. 40,7 g/m
Leiteraufbau
  • 19 × 0,15 mm
Leitungsdurchmesser
  • 5 mm ± 5%
Kabelleiter: Material
  • Kupfer, blank
Mantel: Material
  • PVC
Aderisolierung: Material
  • PVC
Nennspannung
  • 300 V AC
Paarverseilung
  • Nein
Einzeldraht Durchmesser
  • 0,15 mm
Leitung: Prüfspannung
  • 2 kV
Gesamtverseilung
  • 4 Adern verseilt
Aderquerschnitt
  • 0,34 mm²
Adern Bearbeitung
  • Nein
Aderdurchmesser inkl. Isolierung
  • 1,25 mm ± 5%
Mantel: Farbe
  • Grau
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • max. 250 V AC/DC
Betriebsspannung (UL)
  • 30 V AC/DC
Nennspannung
  • 300 V AC
Durchgangswiderstand
  • max. 30 mOhm
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • max. 4 A
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP65, IP68
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 5 × Außendurchmesser
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 5 ...+ 80 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 25 ...+ 80 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 30 ...+ 80 °C
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
  • Gut
Leitung: Flammwidrigkeit
  • Konform UL 1581 VW-1, CSA FT1, IEC 60332-1-2
Leitung: Ölbeständigkeit
  • Gut
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
The selected altAttribute does not exist! CAM12.W14-11238691

Artikelnr.: 11238691

  • Montageschlüssel
  • M12, SW 14, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS14-11238692

Artikelnr.: 11238692

  • Drehmomentschlüssel Set
  • M12, SW 14, 0.6 Nm

Nach oben