Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang
  • 90°
Kopf A: Geschlecht
  • Männlich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 5
Kopf A: LED
  • Nein
Kopf A: Sechskantschlüsselweite
  • SW14
Kopf A: Anzugsdrehmoment
  • 0,6 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material
  • Edelstahl (V4A)
Kopf A: Griffkörper Farbe
  • Blau
Beschriftungstülle Seite A
  • Nein
Seite B
Kopf B: Anschluss
  • Offenes Kabelende
Beschriftungstülle Seite B
  • Nein
Leitungen
Leitungslänge
  • 300 cm
Längentoleranz
  • + 10 cm
Abmantellänge
  • 20 mm
Schirmung
  • Ja
Leiteraufbau
  • 42 × 0,1 mm
AWG
  • 22
Mantel: Material
  • TPE-S
Mantel: Farbe
  • Blau
Leitungsdurchmesser
  • 5,9 mm ± 5%
Aderquerschnitt
  • 0,34 mm²
Kabel
Leitung: Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 25 ...+ 105 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 40 ...+ 105 °C
Betriebsspannung (UL)
  • 30 V AC/DC
Schirmung
  • Ja
Schirmung: Abdeckung
  • ca. 85 %
Biegeradius (statisch)
  • 29,5 mm
Adernzahl
  • 5
Adernzahl mit Querschnitt
  • 5x0,34
Längentoleranz
  • + 10 cm
Leitungslänge
  • 300 cm
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
  • ca. 51,7 g/m
Leiteraufbau
  • 42 × 0,1 mm
Leitungsdurchmesser
  • 5,9 mm ± 5%
Kabelleiter: Material
  • Kupfer, blank
Mantel: Material
  • TPE-S
Aderisolierung: Material
  • PP
Schirmung: Material
  • Kupfer, verzinnt
Biegezyklen
  • ca. 4000000 Zyklen
Nennspannung
  • 300 V AC
Torsionszyklen
  • ca. 2000000 Zyklen
Paarverseilung
  • Nein
Einzeldraht Durchmesser
  • 0,1 mm
Leitung: Prüfspannung
  • 3 kV
Torsionsbeanspruchung in °
  • ± 180 °/m
Gesamtverseilung
  • 5 Adern um Kernfüller verseilt
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
  • 1,27 mm ± 5%
Mantel: Farbe
  • Blau
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • max. 60 V AC/DC
Betriebsspannung (UL)
  • 30 V AC/DC
Nennspannung
  • 300 V AC
Durchgangswiderstand
  • max. 30 mOhm
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • max. 4 A
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP65, IP68, IP69K
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 5 × Außendurchmesser
Biegezyklen
  • ca. 4000000 Zyklen
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
  • - 25 ...+ 105 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 40 ...+ 105 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 40 ...+ 105 °C
Schleppkettenfähig
  • Ja
Kopf A: Chemische Beständigkeit
  • Chemikalienbeständigkeit nach ECOLAB geprüft.Beim Einsatz anderer Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu prüfen.
Kopf A: Flammwidrigkeit
  • HB (UL 94)
Kopf A: Öl-Beständigkeit
  • ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle
Kopf A: Säure- und laugenbeständig
  • ECOLAB getestet
Kopf A: Verschmutzungsgrad
  • 3
Leitung: Chemische Beständigkeit
  • ECOLAB Materialbeständigkeitstest bestanden
Leitung: Säure- und laugenbeständig
  • Gut (FDA 21 178.3620, 178.3297, 177.1520, EU 10/2011)
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
The selected altAttribute does not exist! CAM12.W14-11238691

Artikelnr.: 11238691

  • Montageschlüssel
  • M12, SW 14, 0.6 Nm
The selected altAttribute does not exist! CAM12.WS14-11238692

Artikelnr.: 11238692

  • Drehmomentschlüssel Set
  • M12, SW 14, 0.6 Nm

Nach oben