Technische Daten
Seite A
Kopf A: Anschluss
  • M12
Kopf A: Winkel Kabelabgang
Kopf A: Geschlecht
  • Weiblich
Kopf A: Kodierung
  • A
Kopf A: Polzahl
  • 8
Kopf A: LED
  • Nein
Kopf A: Sechskantschlüsselweite
  • SW14
Kopf A: Anzugsdrehmoment
  • 0,6 Nm
Kopf A: Rändelschraube Material
  • Edelstahl (V4A)
Kopf A: Griffkörper Farbe
  • Blau
Kopf A: Dichtung Material
  • EPDM
Beschriftungstülle Seite A
  • Nein
Seite B
Kopf B: Anschluss
  • Offenes Kabelende
Beschriftungstülle Seite B
  • Nein
Leitungen
Leitungslänge
  • 500 cm
Längentoleranz
  • ± 7,5 cm
Abmantellänge
  • 60 mm
Schirmung
  • Nein
Leiteraufbau
  • 32 × 0,1 mm
AWG
  • 24
Mantel: Material
  • TPE-S
Mantel: Farbe
  • Blau
Leitungsdurchmesser
  • 6,3 mm ± 5%
Aderquerschnitt
  • 0,25 mm²
Kabel
Mantel: Shorehärte
  • 47 ± 5 D
Leitung: Umgebungstemperatur (in Bewegung)
  • - 25 ...+ 105 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 40 ...+ 105 °C
Schirmung
  • Nein
Biegeradius (statisch)
  • 31,5 mm
Adernzahl
  • 8
Adernzahl mit Querschnitt
  • 8x0,25
Längentoleranz
  • ± 7,5 cm
Leitungslänge
  • 500 cm
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
  • ca. 46,2 g/m
Leiteraufbau
  • 32 × 0,1 mm
Leitungsdurchmesser
  • 6,3 mm ± 5%
Kabelleiter: Material
  • Kupfer, blank
Mantel: Material
  • TPE-S
Aderisolierung: Material
  • PP
Biegezyklen
  • ca. 4000000 Zyklen
Nennspannung
  • 300 V AC
Torsionszyklen
  • ca. 2000000 Zyklen
Paarverseilung
  • Nein
Einzeldraht Durchmesser
  • 0,1 mm
Leitung: Prüfspannung
  • 3 kV
Torsionsbeanspruchung in °
  • ± 180 °/m
Gesamtverseilung
  • 8 Adern um Kernfüller verseilt
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
  • 1,17 mm ± 5%
Mantel: Farbe
  • Blau
Elektrische Daten
Betriebsspannung
  • max. 30 V AC/DC 0
Nennspannung
  • 300 V AC
Durchgangswiderstand
  • max. 30 mOhm
Strombelastbarkeit je Kontakt
  • max. 2 A
Mechanische Daten
Kopf A: Schutzklasse
  • IP65, IP68, IP69K
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • min. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)
  • min. 5 × Außendurchmesser
Biegezyklen
  • ca. 4000000 Zyklen
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
  • - 25 ...+ 105 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 40 ...+ 105 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)
  • - 40 ...+ 105 °C
Schleppkettenfähig
  • Ja
Kopf A: Chemische Beständigkeit
  • Chemikalienbeständigkeit nach ECOLAB geprüft.Beim Einsatz anderer Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu prüfen.
Kopf A: Flammwidrigkeit
  • HB (UL 94)
Kopf A: Öl-Beständigkeit
  • ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle
Kopf A: Säure- und laugenbeständig
  • Chemical resistance tested according to ECOLAB. If other media are used, the material resistance must be tested according to the application.
Kopf A: Verschmutzungsgrad
  • 3
Leitung: Säure- und laugenbeständig
  • Good (analogue FDA 21 178.3620, 178.3297, 177.1520, EU 10/2011)