Archiv

Aktuelles

599
Mittwoch, 27. April 2011

Baumer erhält Auszeichnung für "Best Innovation 2010" – ABB Cranes...

Anlässlich des "Supplier Days 2011" verleiht ABB AB, Process Automation Schweden dem Baumer Kompetenzzentrum für HeavyDuty Drehgeber den Award "Best...

facebooktwitterlinkedin
600
Freitag, 29. April 2011

Für extreme Umgebungsbedingungen – Robuste Drehgeber-Familie mit...

Zweiseitige Lagerung für hohe LagerlastZweifach geschützte ElektronikIsolierte Stahlwelle für Schutz vor WellenströmenLeistungsstarke Line-Driver für...

facebooktwitterlinkedin
551
Freitag, 22. April 2011

Platzsparend und flexibel – CFDK 25 – Flacher Kapazitivsensor mit...

Der neue Kapazitivsensor CFDK 25 in ultraflachem Gehäuse verfügt über eine Vielzahl unterschiedlicher Montagmöglichkeiten. Der spezielle...

facebooktwitterlinkedin
574
Donnerstag, 21. April 2011

Lesen und Bewerten von Text und Codes – VeriSens® ID-110 –...

Mit dem VeriSens® ID-110 bietet Baumer einen Vision Sensor an, mit dem fehlerhafte Aufdrucke z.B. von Mindesthaltbarkeitsdaten zuverlässig erkannt...

facebooktwitterlinkedin
597
Donnerstag, 21. April 2011

Drei neue Vision Sensor Serien – VeriSens® – eine Generation...

Mit der neuen Generation von VeriSens® Vision Sensoren setzt Baumer Maßstäbe bei der Einfachheit und Zuverlässigkeit von Vision Sensoren.

facebooktwitterlinkedin
594
Montag, 18. April 2011

Trockenmanometer MEX5 – für Umgebungen mit starker Vibration

Das Sicherheitsmanometer MEX5 von Baumer ist speziell für den Einsatz in aggressiven Gasen und Flüssigkeiten konzipiert.

facebooktwitterlinkedin
582
Freitag, 15. April 2011

Neue High Speed Kameras – CMOS Kameras mit bis zu 340 Bilder/s

Durch die Kombination von höchsten Bildraten mit gleichzeitig hohen Auflösungen bei exzellenter Bildqualität sind die Baumer HXC Kameras bestens für...

facebooktwitterlinkedin
583
Montag, 11. April 2011

Bisher unerreichte Präzision – Induktivsensor im M12-Gehäuse misst...

Die Auflösung des Induktivsensors IPRM 12 ist erheblich verbessert worden. Der Sensor misst nun mit einer bisher in dieser Sensorklasse unerreichten...

facebooktwitterlinkedin