Presse Information

Universelles Programmiergerät für Druckmessumformer der PB-Serie

291

Mit dem Programmiergerät FlexProgrammer 9701 von Baumer lassen sich nun auch alle Druckmessumformer der PB-Familie bequem am PC konfigurieren. Das batteriebetriebene Gerät ermöglicht die Rekalibrierung der Messspanne und des Nullsignals, die Umkalibrierung des Druckbereichs bis zu 20 % der Messspanne sowie die Datenerfassung von Druck- und Temperatursignal. Des Weiteren lassen sich mit dem FlexProgrammer die oberen und unteren Ausgangssignale sowie das Alarm-Ausgangssignal parametrisieren.

Der FlexProgrammer 9701 zeichnet sich durch eine einfache, menügeführte Programmierung mit Kontrollfunktion aus. Die Datenübertragung vom PC auf das Messgerät erfolgt über eine USB-Schnittstelle. Neben einer direkten Konfiguration am PC ist die Remote-Programmierung einzelner Messgeräte vor Ort auch ohne PC möglich, sodass der FlexProgrammer flexibel und mobil in allen Umgebungen einsetzbar ist.

Das Programmiergerät ist in einem robusten Kunststoffgehäuse untergebracht und mit einer digitalen Anzeige, vier Bedientasten und einem Trageband ausgestattet. Es verfügt über einen Akku des Typs NiMH 2,4 V, 450 mAh, der sich über den USB-Anschluss des Geräts wiederaufladen lässt. Eine CD mit der FlexProgram-Software ist im Lieferumfang enthalten. Das Softwaresystem basiert auf FDT (Field Device Tool), bei dem jeder Gerätetreiber ein Device Type Manager (DTM) ist. Separate DTM-Treiber stehen auf Anfrage zur Verfügung. Das Gerät eignet sich daher auch für Kunden, die Druckmessumformer von verschiedenen Herstellern einsetzen und nur ein einziges FDT-Programm verwenden möchten.

Anzahl Zeichen (mit Leerschlägen): ca. 1597
Dieser Artikel ist mit dem Bild zur Veröffentlichung freigegeben.

Pressekontakt

Stefan Diepenbrock
Manager Public Relations
Tel +41 52 728 17 63
Fax +41 52 728 11 44
sdiepenbrock(at)baumer.com
http://www.baumer.com

Baumer Group

Die Baumer Group ist einer der international führenden Hersteller von Sensoren, Drehgebern, Messinstrumenten und Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung. Baumer verbindet innovative Technik und kundenorientierten Service zu intelligenten Lösungen für die Fabrik- und Prozessautomation und bietet dafür eine einzigartige Produkt- und Technologiebreite.

Das Familienunternehmen beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter in 36 Niederlassungen und 18 Ländern und ist damit immer nahe beim Kunden. Mit weltweit gleichbleibend hohen Qualitätsstandards und großer Innovationskraft verschafft Baumer seinen Kunden aus zahlreichen Branchen entscheidende Vorteile und messbaren Mehrwert. Weitere Informationen im Internet unter www.baumer.com.

10.06.2010
Baumer Group