„Wasser ist unser Element!“

Bei der Aufbereitung, Speicherung und Verteilung des Naturprodukts Wasser kommt jede Menge Technik und damit auch eine Reihe von Baumer Sensoren zum Einsatz: Temperatur-, Füllstands-, Druck-, Trockenlauf- und Leckagesensoren, mechanisch, hydrostatisch oder mit Ultraschall. Unsere Sensoren trotzen dabei auch widrigen Bedingungen: den bei der Wasseraufbereitung eingesetzten Chemikalien oder der Korrosion bei der Salzwasseraufbereitung. Je nach Einsatzzweck wählen wir zusammen mit Ihnen die passende Technologie aus und sorgen für saubere Lösungen. Ganz sicher.

Beispiel PSMN

Für die Füllstandsmessung in Grundwasser- und Trinkwasserspeichern bietet unser hydrostatischer Druckmessumformer PSMN eine ebenso zuverlässige wie kompakte Lösung. Mit einem Durchmesser von 22 mm eignet sich die Tauchsonde perfekt für den Einbau in 1-Zoll-Peilrohre. Der PSMN kann auch im Abwasserbereich und bei Wassertemperaturen bis zu 80 °C eingesetzt werden.