„Eine starke Branche“
Kaum eine Branche ist breiter aufgestellt als der Werkzeugmaschinenbau – eine gewaltige Zahl an unterschiedlichen Materialien, Verfahren und Formen. Das macht individuelle Sensorlösungen notwendig, denen gleichzeitig auch die oft rauen Umgebungsbedingungen nichts anhaben können. Dank seiner breiten Produktauswahl kann Baumer auch bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten oder aggressiven Kühl- und Schmierflüssigkeiten die passende Sensorlösung anbieten.
Werkzeugmaschinenbau ist oft auch Präzisionsarbeit. Metallbohrungen in einer Größenordnung von einem Zehntel Millimeter oder kleiner sind keine Seltenheit und für den eingesetzten Bohrer Schwerstarbeit. Der Baumer Lasersensor der Serie OADM übernimmt die permanente Überwachung und meldet zum Beispiel einen Abbruch der winzig kleinen Bohrspitzen.
-
Anwendungsbereiche
Flüssige Kühl- und Schleifmittel werden im Produktionsprozess pausenlos eingesetzt und nehmen dabei zum Beispiel anfallende Metallpartikel auf, die sich anschließend im Flüssigkeitstank absetzen. Eingesetzt in diesen Tanks zeigt der Füllstandsschalter LBFS an, wann die Menge an Spänen erreicht ist, um die Flüssigkeit auszutauschen.
Baumer Sensoren unterstützen außerdem die Steuerung der automatisierten Beladung und Entnahme der einzelnen Werkteile in der Produktion ebenso wie den automatischen Austausch von Werkzeugen in den Maschinen.
Übersicht Produktportfolio
Im Werkzeugmaschinenbau findet sich eine Reihe von Baumer Drehgebern, die die Geschwindigkeitsmessung im Produktionsprozess übernehmen. Induktivsensoren werden vor allem in den Hochgeschwindigkeitsspindeln und zur Messung der Werkzeugposition, aber auch zu Qualitätskontrolle eingesetzt.