„Robust und präzise“
Magnetfeldsensoren, basierend auf dem Hallprinzip oder magneto-resistiven Schaltkreisen
Baumer Magnetsensoren besitzen eine Detektionsgeschwindigkeit von bis zu 20.000 Messungen/Sekunde. Da sie berührungslos arbeiten und keinerlei bewegliche Teile wie z. B. Kugellager enthalten, sind sie wartungs- und verschleißfrei, einfach in Handhabung und Montage sowie vollkommen unempfindlich gegen Schmutz. Das macht sie in vielen Anwendungen absolut unverzichtbar, garantiert lange Einsatzzeiten und erlaubt den zuverlässigen Einsatz auch in Schienen- oder Nutzfahrzeugen.
Magnetfeldsensoren bieten je nach Anwendung eine sinnvolle Alternative für Drehgeber oder induktive Sensoren.
Bei Baumer finden Sie ein umfassendes und modulares Portfolio verschiedener Technologien (Hallsensoren, Näherungsschalter, Zylindersensoren) und Bauformen und damit die passende Lösung für jede Anwendung.
-
Portfolio
-
Hallsensoren
- Detektion von Drehzahl und Drehrichtung von schnell drehenden Zahnrädern
- Minimaler Wartungsaufwand dank Verschleissfreiheit
- Speziell robuste Varianten verfügbar
Magnetische Zylindersensoren
- Endlagendetektion in allen gängigen Zylindern
- Verschiedene Varianten und vielseitiges Montagezubehör für maximale Flexibilität
- Berührungslos und völlig verschleissfrei
-
Magnetische Näherungsschalter
- Zuverlässige und verschleissfreie Objektdetektion
- Hohe Schaltabstände bis 60 mm
- Einsatz bei Schmutz oder Feuchtigkeit ohne Beeinträchtigung
Anwendungsbereiche
-
- Drehzahlüberwachung
- Endlagenerkennung
-
- Objektdetektion
- indirekte Füllstandsdetektion
Wichtige Eigenschaften
-
- sehr schnelle Abtastung von Zahnrädern
- zuverlässige Endlagenerkennung in Zylindern
-
- berührungsloses, verschleißfreies Detektionsprinzip
- hohe Standzeiten dank robuster Gehäuse
-
- kompakt in den Abmessungen
- einfach in Handhabung und Montage
Besonderheit
Baumer bietet Sensoren mit vollkommen geschlossenem Metallgehäuse und ermöglicht so auch deren Einsatz zum Beispiel im Getriebeöl zur Detektion der Drehzahl.
-