SCATEC Box – Die Lösung für schnelle, präzise Detektion von Verpackungen

Das neue SCATEC-Modell SCATEC-2 Box ist die zuverlässige Lösung für Einzelverpackungsdetektion bei lückenloser Produktförderung. Mit diesem Sensor verzichten Sie auf Produktvereinzelung und Nachjustierung, beschleunigen so den Prozess und sparen damit Zeit und Geld.

  • Portfolio

    • SCATEC-2 Box
      Der Verpackungsmeister

      • Spezialversion für Einzelverpackungsdetektion bei lückenloser Produktförderung
      • Präzise Triggerung von z.B. Codelese- oder Verpackungskennzeichnungssystemen
      • Zählung einzelner Verpackungen

    Vorteile

    • Zählbare Vorteile für das bessere Ergebnis

      • Reduzierte Betriebskosten

        Keine Nachjustierung notwendig

        Kompakt

        Kleinster Kantendetektor am Markt

        Plug & Play

        Anschliessen, loslegen und nicht mehr daran denken. Auch Nachrüsten wird einfach gemacht

        Support

        Schneller, einfacher und zuverlässiger Support dank Diagnosetool ScaDiag

      • Effizienzsteigerung

        Höherer Durchsatz durch lückenlose Förderung

        Schnell

        Zuverlässige Produkterkennung auch bei höchsten Fördergeschwindigkeiten

        Lückenloses Erfassen

        Präzise Kantendetektion garantiert eine zuverlässige Produkterkennung auch bei lückenloser Produktförderung

    Anwendungsbereiche

    • Präzise Triggerung von Codelese- oder Verpackungskennzeichnungssystemen bei lückenloser Produktförderung

      Zählung einzelner Verpackungen

    Funktionsprinzip

    • Das SCATEC Funktionsprinzip.

        • Berührungslos dank optischem Prinzip.
        • Eine Laser-Lichtquelle – zwei Empfänger (V und R).
        • Fährt eine Kante durch den Laserstrahl, ändert sich das Verhältnis des reflektierten Lichts (v/r) an den beiden Empfängern und das Objekt wird erkannt.
        • Bekannte Störungen werden gezielt unterdrückt.

    Diagnosesoftware ScaDiag

    • Mit der einzigartigen Diagnosesoftware ScaDiag können bei unerwartetem Verhalten im Produktionsprozess während der laufenden Produktion Daten aufgenommen werden. Diese werden an den technischen Support von Baumer weitergeleitet. Dadurch ist es uns möglich, Ihnen anhand aktueller Prozessdaten schnell und zuverlässig zu helfen. Ohne dass Sie den Prozess unterbrechen müssen. Sogar aus der Ferne.