„Wer nicht fühlen kann, muss hören …“
Ultraschallsensoren für eine zuverlässige Detektion unabhängig von Farbe und Transparenz
Ultraschall Näherungsschalter, Einweg-, und Reflexionsschranken detektieren Objekte oder Füllstände unabhängig von deren Farbe bzw. Transparenz und sind äusserst unempfindlich gegenüber Verschmutzung. Über den gesamten Detektionsbereich liefern sie höchste Präzision. Verschiedene Schallkeulenformen erlauben dabei eine individuelle Anpassung an Objekt, Umgebung und Zugänglichkeit.
-
Portfolio
-
Kompakt und umfassend – Serie 20
- Erfassungsbereich bis 1000 mm
- Äusserst kompaktes, flaches Gehäusedesign
- Als Näherungsschalter, Reflex- oder Einwegschranke verfügbar
Miniatursensoren Serie 10
(SONUS)- Kleinste und leichteste Ultraschall-Sensoren von nur 4 Gramm
- Erfassungsbereich bis 200 mm
- Parametrierbar über Teach-in
Robuste Sensoren
- Robustes V4A-Edelstahlgehäuse
- Hohe chemische Beständigkeit durch Spezialbeschichtung
- Erfassungsbereich bis 1000 mm
Erfassungsbereich bis 2000 mm – Serie 30
- Erfassungsbereich bis 2000 mm
- Als Näherungsschalter, Reflex- oder Einwegschranke verfügbar
- Spezielle Ausführung mit 2 unabhängigen Schaltausgängen verfügbar
-
Wenn es zylindrisch sein soll – Serien 12/18
- Erfassungsbereich bis 1000 mm
- Kompaktes M12-/M18-Gehäuse
- Als Näherungsschalter, Reflex- oder Einwegschranke verfügbar
Detektion von kleinsten Objekten und durch kleinste Öffnungen
- Sehr schlanker Schallkegel für Öffnungen bis ø 3 mm
- Bis zu 0,1 mm Auflösung
- Erfassungsbereich bis 150 mm
Die schnellsten Ultraschallsensoren
- Weltweit schnellster Ultraschall-Taster – Ansprechzeit nur 1,3 ms
- Kompaktes M12-Gehäuse
- Erfassungsbereich bis 70 mm
Grosser Erfassungsbereich im zylindrischen Gehäuse – Serie 50
- Erfassungsbereich bis 3000 mm
- Als Näherungsschalter oder Reflexschranke verfügbar
- Spezielle Ausführung mit 2 unabhängigen Schaltausgängen verfügbar
Anwendungsbereiche
-
- Objekterkennung
- Füllstandsdetektion
-
- Zählaufgaben
- Folienabrisskontrolle
Wichtige Eigenschaften
-
- farb- und transparenzunabhängig
- unempfindlich gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit
-
- konstante Auflösung und Wiederholgenauigkeit über den gesamten Erfassungsbereich
Besonderheit
Ultraschallsensoren sind herkömmlicher Sensortechnologie insbesondere bei spiegelnden oder transparenten Objekten, bei Flüssigkeiten und größeren Schaltabständen bis 3 m Entfernung deutlich überlegen. All diese Applikationen, auch in Kombination, kann ein Ultraschallsensor zuverlässig lösen. Sogar eine Detektion durch Rohre und kleine Öffnungen ist mit Ultraschallsensoren problemlos möglich.
Ein Highlight im Portfolio: Der weltweit schnellste Ultraschallsensor für Industrieanwendungen (gleiche Ansprechzeit wie ein optischer Sensor)Technologie
-
Wie funktionieren Ultraschallsensoren?
Ultraschallsensoren sind berührungslos arbeitende elektronische Sensoren. Über Ultraschallwellen detektieren sie Objekte und Flüssigkeiten unabhängig von Material und Farbe.
- Farb- und transparenzunabhängig
- Unempfindlich gegen Staub und Feuchtigkeit
- Konstante Auflösung und Wiederholgenauigkeit über den gesamten Messbereich
- Flächenförmiger Messkegel
- Reflexprinzip ohne spezielle Reflektoren möglich
FunktionsprinzipDie meisten Ultraschallsensoren beruhen auf dem Prinzip der Laufzeitmessung von Schall in Luft. Ultraschallpakete werden vom Sensor ausgesandt, von einem Objekt reflektiert und wieder vom Sensor empfangen. Durch die zurückerhaltenen Echosignale kann auf die Laufzeit geschlossen werden. Sie wird durch die integrierte Sensorelektronik ausgewertet und steht dann je nach Sensortyp als digitale oder analoge Information am Ausgang zur Verfügung.
Im Vergleich zu optischen Sensoren ist beispielsweise die Detektion farblich wechselnder, transparenter oder hochglänzender Objekte mit Ultraschallsensoren absolut unkritisch. Und besonders in rauer Umgebung wird die Leistungsfähigkeit von Ultraschallsensoren deutlich, da sie äusserst schmutztolerant sind und die Prozesssicherheit nicht durch Staub, Rauch, Nebel oder Ähnliches beeinträchtigt wird.
-