„Diese Ultraschallsensoren sind echte Multitalente …“

Distanz messende Ultraschallsensoren liefern zuverlässig Informationen über die absolute Position von Objekten oder messen Füllstände. Dabei sind sie unabhängig von  Farbe bzw. Transparenz und  äusserst unempfindlich gegenüber Verschmutzung.  Über den gesamten Messsbereich liefern sie höchste Präzision. Verschiedene Schallkeulenformen erlauben dabei eine individuelle Anpassung an Messobjekt, Messumgebung und Zugänglichkeit.

  • Portfolio

    • Kompakt und Umfassend – Serie 20

      • Messbereich bis 1000 mm bei konstanter Auflösung von 0,3 mm
      • Äusserst kompaktes, flaches Gehäusedesign
      • Mit Strom- oder Spannungsausgang in verschiedenen Ausführungen verfügbar

      Miniatursensoren Serie 10
      (SONUS)

      • Kleinster und leichtester Ultraschall-Sensor von nur 4 Gramm
      • Messbereich bis 200 mm
      • Parametrierbar über Teach-in

      mehr

      Messbereich bis 2000 mm – Serie 30

      • Messbereich bis 2000 mm
      • Parametrierbar über Teach-in
      • Mit Strom- oder Spannungsausgang in verschiedenen Ausführungen verfügbar

      Grosse Messbereiche im zylindrischen Gehäuse - Serie 50

      • Messbereich bis 2500 mm
      • Parametrierbar über Teach-in
      • Mit Strom- oder Spannungsausgang in verschiedenen Ausführungen verfügbar
    • Wenn es zylindrisch sein soll – Serien 12/18

      • Messbereich bis 1000 mm bei konstanter Auflösung von 0,3 mm
      • Kompaktes M12-/M18-Gehäuse
      • Mit Strom- oder Spannungsausgang in verschiedenen Ausführungen verfügbar

      Distanzmessung von kleinsten Objekten und durch kleinste Öffnungen

      • Sehr schlanker Schallkegel für Öffnungen bis ø 3 mm 
      • Bis zu 0,1 mm Auflösung 
      • Messbereich bis 150 mm 

      Robuste Sensoren

      • Robustes V4A-Edelstahlgehäuse
      • Hohe chemische Beständigkeit durch Spezialbeschichtung
      • Messbereich bis 1000 mm

      Distanzen messen bis 6000 mm - Serie 70

      • Grosser Erfassungsbereich bis 6000 mm
      • Mit Strom- oder Spannungsausgang
      • Besonders schmale Schallkeule für hohe Signalsicherheit

    Anwendungsbereiche

      • Füllstandsmessung
      • Distanzmessung
      • Stapelhöhenmessung
      • Durchmesser bestimmen

    Wichtige Eigenschaften

      • Messbereich von 100 mm bis mehrere Meter
      • individuelle Messbereiche einstellbar
      • zuverlässige Erfassung von spiegelnden und hochtransparenten Oberflächen
      • Staub- und schmutztolerant