„Hart im Nehmen, präzise im Einsatz.“

Drehgeber in HeavyDuty Technik mit Leistungsreserven für extreme Anwendungen

Baumer HeavyDuty Drehgeber bieten seit Jahrzehnten unerreichte Zuverlässigkeit unter härtesten Einsatzbedingungen. Ob in Container-Krananlagen, Hubbrücken, Stahlwerken oder Windkraftanlagen - die HeavyDuty Drehgeber sind extrem robust, äusserst langlebig, absolut zuverlässig und lassen Sie nie im Stich.

  • Portfolio

    • Inkrementale HeavyDuty Drehgeber

      • Hohlwellen bis Durchmesser 150 mm
      • Redundante Abtastung optional
      • Leistungsstarke Ausgangstreiber
      • Integrierte Funktionsüberwachung EMS (Enhanced Monitoring System)

      mehr

      HeavyDuty Drehzahlschalter

      • Mechanische Fliehkraftschalter oder als elektronische Ausführungen
      • Hoch belastbar und ausfallsicher
      • Einzelgerät, integriert oder als Kombination mit Drehgeber oder Tachogenerator

      mehr

      HeavyDuty-Kombinationen

      • Zwei oder mehr Sensoren mit einer gemeinsamen Welle
      • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
      • Für hohe Sicherheitsanforderungen
    • Absolute HeavyDuty Drehgeber

      • Getriebe- und batterieloser Multiturn-Generator (microGen)
      • Redundante Abtastung optional
      • Alle gängigen Absolut-Schnittstellen


      mehr

      HeavyDuty Tachogeneratoren und Resolver

      • Höchste Bürstenlebensdauer durch LongLife-Kommutator
      • Betriebstemperatur bis +130° C
      • Sehr hohe Genauigkeit über den gesamten Drehzahlbereich

      mehr

      Ferraris-Beschleunigungssensoren

      • Verbesserung von Dynamik und Gleichlauf in der Antriebsregelung
      • Dynamisches, rauscharmes Beschleunigungssignal
      • Kompakt und schockresistent

    Besonderheiten

    • Unerreicht hohe Ausfallsicherheit und Lebensdauer
    • Bewährte HeavyDuty Technik mit Leistungsreserven 
    • Mehr als 50 Jahre Erfahrung als Weltmarktführer (Hübner Berlin)
    • Perfekte Sinus-Signalgüte durch LowHarmonics®
    • EX-Schutz für Gas- und Staub-Umgebung standardmässig für fast alle Geräte
    • Spezielle Offshore-Varianten
    • Schutz für Seeluft- und Tropenumgebung optional
    • Zwillingsgeber und Sensor-Kombinationen für spezielle Aufgaben und Sicherheitsfunktionen

    Anwendungsbereiche

    Präzise Drehzahl- und Positionsüberwachung unter extremen Umgebungsbedingungen

    • Stahlindustrie
    • Krane und Hebeanlagen
    • Öl und Gas
    • Bergbau
    • Schwerer Fahrzeugbau
    • Windenergieanlagen

     

     

    Wichtige Eigenschaften

    • Extrem robuste Konstruktion 
    • Massives Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl
    • Extra dicke Wandung 
    • Doppelseitige Lagerung
    • HeavyDuty Anschlusstechnik 
    • Isolation zum Schutz vor Wellenströmen
    • Wellengeräte mit EURO-Flansch B10